Serie RTC

Masthead background

Visión General

Combina alta calidad y larga vida útil.

Su diseño de triple excentricidad proporciona cero fugas y aplicabilidad en procesos críticos con mayores presiones, pérdidas de carga y temperaturas.

Es la mejor opción para el bloqueo crítico que requiere un sellado hermético.

Modelo

Tipo

Tallas

Clases

Conexiones

Acción

Materiales

Sello

Internos

 

Serie RTC

Disco triexéntrico

3" a 48"

150 a 300

Con bridas o para montaje en bridas (wafer)

Manual, neumático (diafragma o pistón), eléctrico o hidráulico

Acero al carbono, acero inoxidable o aleaciones especiales

Lámina metal-metal o metal-grafito (estanca)

Construcción - A prueba de incendios

Hoja Técnica

Documento

Válvula Rotativa Triexcêntrica Série RTC

Idioma

Brasil

Número de referencia

TI-P368-01-EN-ISS1

Descargar

Descargar PDF

Instrucciones de Instalación y Mantenimiento

Documento Idioma Número de referencia Descargar
Série RTC Español IM-P456-13-ES-ISS1 Descargar PDF
Série RTC Brasil IM-P456-13-PT-ISS1 Descargar PDF
RTC Series English IM-P456-14-EN-ISS1 Descargar PDF

Contáctenos para obtener más información

Nosotros le ayudaremos a encontrar la solución adecuada para usted