Válvula de control con obturador giratorio excéntrico y características de autoalineación en el punto de contacto con el asiento, lo que proporciona una excelente estanqueidad con bajo par de actuación.
Esta válvula está hecha para diferencias de presión de hasta 50 barg.
Su tapón excéntrico le confiere una autonomía superior a la de otros tipos de tapón.
Modelo |
Tipo |
Tallas |
Clases |
Conexiones |
Acción |
Materiales |
Sello |
Internos |
Serie RPH |
Tipo de tapón excéntrico |
1º a 12º |
150 a 600 |
Para montaje entre bridas (wafer) o orejetas |
Neumática (diafragma o pistón) manual o eléctrica |
Acero al carbono, acero inoxidable o aleaciones especiales |
Metal-metal o resiliente |
Integrado y reducido |
Válvula de Obturador Excêntrico Rotativo Série RPH
Brasil
TI-P368-01-EN-ISS1
Documento | Idioma | Número de referencia | Descargar |
---|---|---|---|
RPH Series | English | IM-P428-01-EN-ISS1 | Descargar PDF |
Serie RPH | Español | IM-P428-01-ES-ISS1 | Descargar PDF |
Série RPH | Brasil | M-P428-01-PT-ISS1 | Descargar PDF |