Las válvulas reductoras automáticas, con ajuste preciso, están diseñadas para aliviar y reducir la presión en líneas de vapor, agua, aceite, aire, gas y otros líquidos.
Sirven para regular la presión aguas arriba o aguas abajo de la válvula y garantizar su estabilidad.
Modelo |
Tipo |
Tallas |
Clases |
Conexiones |
Materiales |
Función |
Alcance operativo |
Otros |
Serie RC | Regulador de presión automático |
1/2" a 1" | 150 a 300 | Roscado o embridado | Acero al carbono o inoxidable |
Alivia, reduce o diferencia la presión |
3 a 260 psig | Otros materiales sujetos a solicitud |
Documento | Idioma | Número de referencia | Descargar |
---|---|---|---|
Série RC | Español | IM-P251-01-ES-ISS1 | Descargar PDF |
Série RC | Brasil | IM-P251-01-PT-ISS1 | Descargar PDF |
RC Series | English | IM-P251-02-EN-ISS1 | Descargar PDF |