Las válvulas reductoras automáticas, con ajuste preciso, están diseñadas para aliviar y reducir la presión en líneas de vapor, agua, aceite, aire, gas y otros líquidos.
Sirven para regular la presión aguas arriba o aguas abajo de la válvula y garantizar su estabilidad.
Modelo |
Tipo |
Materiales |
Diafragma |
Banda de primavera |
Serie 45 | Piloto para el control de actuadores neumáticos de válvulas de control |
Latón o acero inoxidable | Caucho nitrílico, metálico o PTFE |
2 A 600 psig |
Controlador de Pressão Série 45
Brasil
TI-P368-01-EN-ISS1
Documento | Idioma | Número de referencia | Descargar |
---|---|---|---|
Pressure Control Pilot 45 Series | English | IM-P418-08-EN-ISS1 | Descargar PDF |
Piloto Controlador de Pressão | Brasil | M-P418-07-PT-ISS1 | Descargar PDF |