Serie Revel

Masthead background

VisiĆ³n General

Ideal para servicios severos de fluido limpio con altas presiones diferenciales. Dispone de tecnología de reducción de la presión mediante un sistema de laberinto. La mejor opción para aplicaciones contra sobretensiones y recirculación de bombas.

Modelo

Tipo

Tallas

 Clases

Conexiones

Acción

Materiales

Sello

Internos

Serie Revel

Convencional o angular 1" a 16", 1 "x 1" a 18 " x24
300 x 150 a 2500 c 150

Con bridas o para soldar

Neumática (diafragma o pistón o doble acción)

Acero al carbono, aleado o inoxidable o bajo pedido

Metal-metal

Tipo laberinto para servicio severo con bajo nivel de ruido o anticavitación

Hoja Técnica

Documento

Válvula de Controle REVEL

Idioma

Brasil

Número de referencia

TI-P368-01-EN-ISS1

Descargar

Descargar PDF