Proporciona un cierre de emergencia en depósitos o tuberías bloqueando el flujo rápidamente en caso de cambio de presión, incendio u otra emergencia.
Tiene paso completo, sin restricciones ni obstrucciones, permitiendo incluso el paso del CERDO.
Puede instalarse en horizontal o en vertical, respetando el sentido del caudal.
Modelo |
Tallas |
Clases |
Conexiones |
Acción |
Materiales |
Sello |
Otros |
Serie FE | de 2" a 36" | 600 | Para montaje entre bridas (wafer) o orejetas | Neumático (diafragma o pistón) manual o eléctrico |
Acero al carbono, acero inoxidable o aleaciones especiales |
Metal-metal o resiliente | Internos - Integrados |
Documento | Idioma | Número de referencia | Descargar |
---|---|---|---|
Série FE | Brasil | IM-P418-01-PT-ISS1 | Descargar PDF |
FE Series | English | IM-P418-02-EN-ISS11 | Descargar PDF |