Serie AP+K

Masthead background

Visión General

Actuador neumático de pistón amortiguador para sistemas de control modulante o biestable para el accionamiento remoto de equipos de desplazamiento rotativo como persianas, válvulas de mariposa, compuertas, etc. Disponible en varios tamaños y seleccionado según el par requerido.

Están equipados con una palanca que permite transformar el par de salida del acuador en fuerza.

Modelo

Tipo

Conexiones

Acción

Zonas

Alimentación máxima

Accionamiento manual 

Palanca

Serie AP+K

Actuador neumático
Tipo pistón para amortiguador

Para montaje entre bridas (wafer) o orejetas

Individual o doble

7 a 143 pulgadas

8,3 bar g

Opcional
Con cursor lineal de 100 a 1000 mm

Contáctenos para obtener más información

Nosotros le ayudaremos a encontrar la solución adecuada para usted