Serie AP

Masthead background

Visión General

Actuador neumático de pistón para válvulas de desplazamiento rotativo y otros dispositivos diversos.

Disponible con un par máximo de 90º y puede suministrarse para doble o simple efecto, con retorno por muelle.

Modelo

Tipo

Acción

Zonas

Alimentación máxima

Par de apriete

Accionamiento manual 

Serie AP

Actuador neumático rotativo de pistón

Individual o doble

7 a 380 pulgadas

8,3 bar g

Acción simple: 66 a 7.220 Nm

Doble acción: 79 a 37.270 Nm

 Opcional

Hoja Técnica

Documento

Atuador a Pistão Série AP

Idioma

Brasil

Número de referencia

TI-P368-05-PT-ISS1

Descargar

Descargar PDF

Contáctenos para obtener más información

Nosotros le ayudaremos a encontrar la solución adecuada para usted