Nuestras válvulas de globo con fuelle están diseñadas para mantener la seguridad de la planta y ahorrar energía al eliminar totalmente las fugas por el vástago.
Al garantizar cero emisiones, garantiza que nuestras válvulas BSA cumplan con la legislación mundial más estricta sobre emisiones. El BSA_T cuenta con un obturador de regulación en lugar del disco plano estándar.
El obturador de regulación permite la regulación manual para ajustar la presión y el flujo de la línea, convirtiéndola en una solución de aislamiento flexible y fácil de usar.
También se puede utilizar como una válvula de control básica o como un sustituto en las líneas de ‘bypass’. La versión con obturador de regulación también se beneficia de tener fuelles doble que prolongará su vida útil.
Las válvulas equipadas con un obturador de regulación tienen un tornillo de bloqueo de serie, lo que permite al usuario bloquear la válvula en la posición de regulación.
Gama y opciones: Gama BSAT estándar - completa con obturador de control y dispositivo de bloqueo |
||||||||||||||||||||||||
Material |
Modelo y conexiones |
Tamaños |
Opción asiento blando de PTFE |
|||||||||||||||||||||
DN15 |
DN20 |
DN25 |
DN32 |
DN40 |
DN50 |
DN65 |
DN80 |
DN100 |
DN125 |
DN150 |
DN200 |
DN250 |
DN15 |
DN20 |
DN25 |
DN32 |
DN40 |
DN50 |
DN65 |
DN80 |
DN100 |
|||
Hierro fundido |
BSA1T |
PN16 |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
|
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
KS 10 |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
|
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
||
Fundición nodular |
BSA2T |
PN16 |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
|
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
PN25 |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
||
Acero |
BSA3T |
PN25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PN40 |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
|
|
• |
• |
• |
|
• |
• |
|
• |
• |
||
ASME 150 |
• |
• |
• |
|
• |
• |
|
• |
• |
|
|
|
|
• |
• |
• |
|
• |
• |
|
• |
• |
||
ASME 300 |
• |
• |
• |
|
• |
• |
|
• |
• |
|
|
|
|
• |
• |
• |
|
• |
• |
|
• |
• |
||
KS 20 |
• |
• |
• |
|
• |
• |
|
• |
• |
|
• |
• |
|
• |
• |
• |
|
• |
• |
|
• |
• |
||
Acero inoxidable |
BSA6T |
PN40 |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
|
|
|
|
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
Acero inoxidable/acero |
BSA64T |
PN40 |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
|
|
|
|
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
Gama y opciones: Gama BSA alternativa - completo con opción obturador de disco |
||||||||||
Material |
Modelo y conexiones |
Tamaños |
Disco equilibrado opcional |
|||||||
DN125 |
DN150 |
DN200 |
DN250 |
DN125 |
DN150 |
DN200 |
DN250 |
|||
Hierro fundido |
BSA1 |
PN16 |
• |
• |
• |
|
|
|
• |
|
KS10 |
• |
• |
• |
|
|
|
• |
|
||
Fundición nodular |
BSA2 |
PN16 |
• |
• |
• |
|
|
|
• |
|
PN25 |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
||
Acero |
BSA3 |
PN25 |
|
|
• |
|
|
|
• |
|
PN40 |
• |
• |
|
|
• |
• |
|
|
||
ASME 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ASME 300 |
|
• |
• |
|
|
|
• |
|
||
KS 20 |
|
• |
• |
|
|
• |
• |
|
||
Acero inoxidable |
|
|
||||||||
Acero inoxidable/acero |
Instalación típica de una válvula sellada con fuelle. Las válvulas BSA son adecuadas para su uso en gran variedad de industrias, incluyendo petróleo y petroquímica, alimentación y bebidas, papelera y farmacéutica.
BSAT and BSA Bellows Sealed Stop Valves
English
TI-P137-18
Documento | Idioma | Número de referencia | Descargar |
---|---|---|---|
BSA and BSAT Bellows Sealed Stop Valves | English | IM-P137-02 | Descargar PDF |
BSA6T and BSA64T Stainless Steel Bellows Sealed Stop Valves | English | IM-P184-03 | Descargar PDF |