Medidores de caudal para la máxima precisión, fiabilidad y versatilidad. Adecuados para vapor, la mayoría de líquidos y gases industriales.
Nuestro medidor de caudal ELM (electromagnético) permite a los usuarios medir y monitorizar con precisión el caudal de líquidos eléctricamente conductores, como agua con impurezas, pulpa o pasta de celulosa.
Ofrecemos una amplia selección de procesadores, visualizadores y transmisores adecuadas para su aplicación.
Medidor de caudal de área de área variable con alta rangeabilidad. Viene como versión variable cargada con resorte y versión de área variable en línea.
Las placas orificio siguen siendo los medidores de caudal más usados hoy en día.
Nuestra gama de medidores de caudal tipo ‘Target’ proporciona una medición del vapor fiable y precisa en el punto de uso.
Los medidores de caudal de turbina proporcionan un caudal volumétrico, másico o de energía de gases, líquidos o vapor. Es adecuado para ‘hot tapping’, que significa que se puede instalar y mantener en condiciones de flujo total, sin paradas.
Los medidores de caudal y energía ultrasónicos UTM10 se sujetan con abrazaderas en el exterior de las tuberías y no tienen contacto con el líquido del interior.
El innovador medidor de caudal tipo Vortex Spirax Sarco VLM10 consigue ahorros de energía y carbono, ayudando a los gestores de planta y los operadores cumplir con los costos y metas medioambientales.