Purgadores de Vapor

Masthead background

La eliminación de condensado y aire de su sistema es esencial. Retornando el condensado a la sala de calderas se maximiza el uso de la energía. Tenemos el purgador de vapor apropiado para su aplicación y el personal para poder asesorarlo.

Purgadores de vapor termostáticos de presión equilibrada

Los purgadores de vapor termostáticos de presión equilibrada se ajustan automáticamente a las variaciones de la presión del vapor.

Purgadores de vapor de boya cerrada

Purgadores extremadamente versátiles que funcionan eficientemente con grandes y pequeñas cargas de condensado.

Purgadores de vapor bimetálicos

Los purgadores de vapor bimetálicos pueden conservar energía al descargar condensado subenfriado en aquellas aplicaciones que utilizan el calor sensible.

Purgadores de vapor de descarga a temperatura fija

Los purgadores de vapor de descarga a temperatura fija emplean un dispositivo de expansión líquida para descargar condensado a una temperatura predefinida.

Purgadores de vapor de cubeta invertida

Los purgadores de cubeta invertida son el tipo más robusto de los purgadores mecánicos.

Manifolds y camisas de aislamiento

El método moderno de trabajo con manifolds es comprar un manifold como una pieza estándar igual que se compra un purgador.

Purgadores de vapor compactos

Los purgadores de vapor compactos Spirax Sarco son compactos y reemplazables como una sola unidad, lo que reduce los costes de mantenimiento y el tiempo de inactividad de su planta de vapor.

Conectores universales y purgadores

Son purgadores con montaje rápido para facilitar la instalación y el desmontaje sin cortar de la tubería.

Purgadores de vapor termodinámicos

Los purgadores de vapor termodinámicos Spirax Sarco son muy fiables, de funcionamiento sencillo y eficientes para eliminar el condensado de su sistema de vapor.