Medidor de caudal de turbina

Masthead background

Beneficios

target icon

Altamente preciso

Clock icon

Instalación fácil y rápida

Perspectiva General

El medidor tipo rotor de inserción RIM20 proporciona un caudal másico compensado de líquidos, gases o vapor desde una única apertura en la tubería. Gracias a la conexión en caliente (hot tapping), se puede instalar y retirar sin parar las condiciones de servicio, facilitando el mantenimiento:
 
Se pueden conseguir ahorros comparado con medidores de caudal estándar: 80% para tuberías de 600 mm (24") - 50% para tuberías de 250 mm (10").

Se puede instalar y retirar sin parar las condiciones de servicio.
Proporciona una precisión inigualable para una excelente gestión de energía.
Excepcional con aplicaciones de caudales bajos y amplios rangos de medición.
Presiones de proceso hasta 137,8 bar r (2 000 psi g) y Temperaturas de proceso hasta 400°C (750°F).

Turbine Flowmeter RIM20

Catálogos

Documento

RIM20 Insertion Rotor Flowmeter

Idioma

English

Número de referencia

SB-P198-06

Descargar

Descargar PDF

Hoja Técnica

Documento

RIM20 Insertion Rotor Flowmeter

Idioma

English

Número de referencia

TI-P198-04

Descargar

Descargar PDF

Instrucciones de Instalación y Mantenimiento

Documento

RIM20 Rotor Insertion Flowmeter

Idioma

English

Número de referencia

IM-P198-05

Descargar

Descargar PDF