Válvulas de globo selladas con fuelle

Masthead background

Perspectiva general

La A3S es una válvula con fuelle de alta integridad adecuada para su uso en aplicaciones de alta presión de vapor, gas y líquidos, ya que está diseñada para ASME Clase 800.

ilustración técnica

Válvulas de globo con fuelle A3S y A3SS

Válvula de interrupción con fuelle y conexiones roscadas o preparadas para soldar, para usar en sistemas de vapor, gases, condensado y agua.

Tech promo A3S and A3SS

Información técnica

Tamaños y conexiones

½", ¾", 1", 1¼", 1½" y 2"

Roscadas BSP (BS 21 paralelo), NPT

Para soldar SW BS 3799 /ANSI B 16.11

Condiciones límite (Clase 800)

Condiciones de diseño del cuerpo 

Clase 800
PMA Presión máxima permisible  136 bar g
TMA Temperatura máxima permisible 425°C
Temperatura mínima permisible  -29°C
PMO Presión máxima de trabajo  99 bar g @ 360°C
Presión máx. de trabajo para alargar vida útil del fuelle 40 bar g @ 400°C
TMO  Temperatura máxima de trabajo  425°C
Temperatura máx. de trabajo para alargar vida de fuelle 400°C @ 40 bar g
Temperatura mínima de trabajo  -29°C
Prueba hidráulica (sin fuelle):  212 bar g

Hoja Técnica

Documento

A3S and A3SS Bellows Sealed Stop Valves

Idioma

English

Número de referencia

TI-P132-09

Descargar

Descargar PDF

Instrucciones de Instalación y Mantenimiento

Documento

A3S Bellows Sealed Stop Valve

Idioma

English

Número de referencia

IM-P132-11

Descargar

Descargar PDF