Nuestras válvulas de globo con fuelle están diseñadas para mantener la seguridad de la planta y ahorrar energía al eliminar totalmente las fugas por el vástago. Al garantizar cero emisiones, garantiza que nuestras válvulas BSA cumplan con la legislación mundial más estricta sobre emisiones.
Tamaños y conexiones |
Condiciones límite - EN 1092 - Bridas EN 12516 -1 |
|
DN200, DN250, DN300, DN350 y DN400 |
|
|
EN 1092 and EN 12516-1 PN16, PN25 y PN40 | ||
Materiales |
||
Parte |
Material |
|
Cuerpo | Acero | 1.0619+N |
Tapa | Acero | 1.0619+N |
Asiento | A105 y estellitado |
|
Disco | Acero inoxidable |
DIN 17440 X30 Cr13 y estellitado |
Fuelle | Acero inoxidable |
DIN 17440 X6 Cr Ni Ti 1810 |
Vástago | Acero inoxidable |
AISI 420 |
Tuercas tapa | Acero |
ASTM A194 2H |
Espárragos tapa | Acero | ASTM A193 B7 |
Junta cuerpo / tapa | Grafito laminado con refuerzo de acero inoxidable | |
Volante | Acero al carbono | DN200 y DN250 |
Hierro fundido | DN300 a DN400 | |
Correa | Acero inoxidable | ASTM A276 304 |
Tuerca autoblocante | Acero inoxidable | |
Obturador equilibrado | Acero inoxidable |
DIN 17440 x 30 Cr13 y Stellite |
Arandela de retención | ASTM A276 304 | |
Empaquetadura | Grafito |
BSA3-BD and BSA6-BD Bellows Sealed Stop Valves
English
TI-P184-18
BSA3-BD and BSA6-BD Bellows Sealed Stop Valves
English
IM-P184-19