Válvulas de globo selladas con fuelle

Masthead background

Perspectiva general

La BSA3HP es una válvula de interrupción con fuelle de alta calidad y cero emisiones, fabricada en acero al carbono para rangos de presión de hasta PN100 y ASME Clase 600. La válvula ha sido diseñada para permitir un mantenimiento rápido y fácil para garantizar un tiempo mínimo de parada del proceso. El diseño 'pinzado por jaula' del asiento permite que el asiento sea substituido sin herramientas especiales y sin tener que retirar la válvula de la línea.

ilustración técnica

Válvula de interrupción con fuelle para alta presión BSA3HP

Válvula todo/nada de alta presión con cuerpo de acero al carbono y fuelle de varias capas. Disponible en opciones con equilibrado y sin equilibrado. Estas válvulas están diseñadas de acuerdo con EN 1092 PN100 o ASME Clase 600 para usar en aplicaciones de vapor saturado y sobrecalentado además de una amplia gama de gases y fluidos industriales.

Tech promo BSA3HP

Información técnica

ES BSA 3HP

Instalación típica

Instalación típica en un atemperador Una instalación típica en un atemperador requerirá válvulas de interrupción en las tuberías de agua y vapor. La BSA3HP es la solución ideal para usar en conjuntos de atemperadores de presión nominal ASME Clase 600.

BSA3HP

Hoja Técnica

Documento

BSA3HP Bellows Sealed High Pressure Stop Valve

Idioma

English

Número de referencia

TI-P184-15

Descargar

Descargar PDF

Instrucciones de Instalación y Mantenimiento

Documento

BSA3HP Bellows Sealed High Pressure Stop Valve

Idioma

English

Número de referencia

IM-P184-17

Descargar

Descargar PDF