Tervetuloa höyryjärjestelmän hallinnan tulevaisuuteen. Langaton lauhteenpoistimien valvontajärjestelmämme tarjoaa saumattoman, tehokkaan ja luotettavan tavan pitää lauhteenpoistimesi energiatehokkaina. Hyödyntämällä huippuluokan langatonta teknologiaa ratkaisumme auttaa sinua ehkäisemään energiahäviöitä, vähentämään suunnittelemattomia huoltokustannuksia ja varmistamaan toimintasi turvallisuuden.
Energiatehokkuus: Vikaantuneet lauhteenpoistimet voivat tuhlata huomattavia määriä energiaa. Langattoman valvontajärjestelmämme avulla voit havaita ja korjata ongelmat nopeammin ja ylläpitää höyryjärjestelmän energiatehokkuutta.
Kustannussäästöt: Tunnistamalla vialliset lauhteenpoistimet varhaisessa vaiheessa vältät energiahäviöön, hätähuoltoon ja suunnittelemattomiin seisokkeihin liittyvät kustannukset. Voit priorisoida ja ajoittaa huollon sopiviin ajankohtiin sekä vähentää näin prosessin seisokkiaikoja ja kustannuksia.
Kestävyys: Energiahukan vähentäminen säästää kustannuksia ja tukee kestäviä liiketoimintatavoitteita varmistamalla, että höyryjärjestelmä toimii tehokkaasti.
Prosessiturvallisuus: Toimimattomat lauhteenpoistimet voivat johtaa vaarallisiin olosuhteisiin. Langaton valvontajärjestelmämme antaa hälytyksiä, jotka auttavat sinua ylläpitämään turvallista työympäristöä.
.
24/7-valvonta: Langattomat sensorit antavat päivityksiä jokaisen lauhteenpoistimen tilasta intuitiivisen käyttöliittymän avulla.
Skaalautuva: Järjestelmämme skaalautuu tarpeidesi mukaan riippumatta siitä, onko kyseessä pieni vai suuri laitos.
Helppo integrointi: Langattomat anturit voidaan helposti integroida olemassa olevaan höyryjärjestelmään.
1. Asennus: Langattomat sensorimme asennetaan järjestelmässä oleviin lauhteenpoistimiin. Asennus on nopea ja yksinkertainen, eikä vaadi seisokkiaikaa.
2. Tiedonsiirto: Sensorit valvovat lauhteenpoistimia ja lähettävät tiedot turvallisesti käyttöliittymälle.
3. Tietojen analysointi: Kerätyt tiedot analysoidaan, ja niistä raportoidaan selkeässä käyttöliittymässä.
4. Hälytykset ja raportointi: Jos ongelma havaitaan, järjestelmä lähettää hälytyksen huoltotiimillesi. Korjaavat raportit luodaan, jotta voit ymmärtää ongelman ja ryhtyä asianmukaisiin toimiin.
5. Käyttöliittymä: Pääset kaikkiin tietoihin ja raportteihin turvallisesti käyttäjäystävällisen portaalin kautta, joka on käytettävissä millä tahansa laitteella.
100 lauhteenpoistinta, joiden vuotuinen vikaantumisaste on 10 % = 48.000 EUR vuodessa keskimääräinen kustannus."
Älä anna viallisen lauhteenpoistimen viedä resurssejasi. Ota meihin yhteyttä jo tänään, niin kerromme lisää siitä, miten langaton lauhteenpoistimien valvontajärjestelmä voi tehostaa liiketoimintaasi.
Pyydä esittelyä tai keskustele asiantuntijamme kanssa, jotta saat tietää, miten voimme auttaa sinua optimoimaan höyryjärjestelmäsi mahdollisimman tehokkaaksi.
Paineet kasvattaa katetta ja alentaa tuotantokustannuksia tarkoittavat sitä että on entistä tärkeämpää parantaa prosesseja ja lisätä tuottavuutta. Kokemuksemme teollisuudesta ja höyrysovelluksista auttavat sinua saavuttamaan optimaalisen tuotannon.
Vesihöyry on luonnollinen väliaine teollisuudessa ja vesihöyryä esiintyy kaikkialla luonnossa. Siinä on jotain tuttua, jonka me kaikki ymmärrämme jollain tavalla – se on vain veden kiehumista, mutta jolla on täysin ainutlaatuisia usein tuntemattomia ominaisuuksia.
Vesihöyryä käyttävät tuotantolaitokset voivat säästää valtavasti energiaa, euroja, höyryä ja samalla laskea huolto- ja tuotantokustannuksia nostamalla höyry- ja lauhdejärjestelmän tehokkuutta. lue blogia.
Jos olet yksi monista ruoantuottajista, jotka käyttävät puhdashöyrysuodattimilla suodatettua höyryä, voi olla, että olet valmis saamaan suuria etuja siirtymällä turvalliseen puhdashöyrykehittimellä tuotetun höyryn käyttäjäksi. Puhdashöyrykehittimillä tuotettu höyry on turvallisin vaihtoehto suorahöyrykohteisiin. Tarkastelemme, kuinka voit hyötyä puhtaan höyryn tuomisesta prosesseihisi.