Vaikka toimimme yli 130 maassa, suurin osa Spirax Sarcon tuotannosta sijaitsee Euroopassa ja UK:ssa. Sovelluksesta tai toimialasta riippumatta, jos tarvitset energiatehokkaita valmiita tai räätälöitäviä tuotteita ja järjestelmiä, me tarjoamme sinulle apua. Advance-höyrykonsultointi on lähtökohta tämän valmistusosaamisen hyödyntämiselle.
Mitä tarkoitamme, kun puhumme suunnitelluista tuotteista ja järjestelmistä? Ja mitä se tarkoittaa sinulle ja yrityksellesi, missä päin maailmaa oletkin?
Pakettiratkaisut koostuvat laajasta valikoimasta standardoituja tai erikoistilauspaketteja ja kokoonpanoja. Olemme erikoistuneet höyry- ja lauhdejärjestelmien ratkaisuihin.
Seuraavassa on vain pieni valikoima tuotteita höyry- ja lauhdejärjestelmiin:
+ Standardoidut- ja mittatilaustyöratkaisut ja kokoonpanot
+ Laaja höyry- ja lauhdevalikoima, mukaan lukien lauhteenpoistimet, mittarit, säätöventtiilit, varoventtiilit, kattilahuonevarusteet, putkistojen apulaitteet, lämmönvaihtimet, höyrynjäähdyttimet sekä syöttöveden kaasunpoistimet
+ Höyryn tuotanto ilman hiilipäästöjä ja lämpövarastointi
+ Lämmön talteenottoratkaisut
+ Täydellinen dokumentaatiopaketti, jossa on sertifiointi-, validointi-, jäljitettävyys-, huolto- ja varaosaopastus.
+ Saavuta hiilidioksidin ja energiansäästön tavoitteesi
+ Pääsy laajaan tuote- ja palveluvalikoimaan
+ Mittatilaustyönä valmistettujen ratkaisujen toimitus on täysin testattu ja tarkastettu spesifikaatioiden mukaisesti
+ Yhteensopivuus muiden sovellusten kanssa
+ Laatuvakuutus
+ Suorituskyky, tuotetakuu ja huolto-oppaat
+ Energiatehokkaiden ratkaisujen tarjoaminen.
Kysy meiltä erityistarpeistasi. Jos kyseessä on höyry- ja lauhdejärjestelmä, Advance-palvelut ja Spirax Sarco organisaationa auttaa sinua valmiilla tai mittatilaustyönä tehdyillä teknisillä ratkaisuilla. Voimme myös auttaa seuraavissa asioissa:
Kasvihuonekaasujen vähentäminen on olennainen osa mitä tahansa nykyaikaista energiaratkaisua ja liiketoimintaa. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2040 mennessä – ja voimme auttaa sinua tekemään samoin uusilla ratkaisuilla, osaamisellamme ja tuotteidemme avulla.
Nykyaikaiset höyryjärjestelmät tarjoavat mahtavan ympäristöystävällisen tavan siirtää energiaa. Miten lämmön muuntaminen sähköksi auttaa organisaatiotasi? Advanced-höyrykonsultointi ja Spirax Sarcon suunnittelemat tuotteet ja järjestelmät pitävät sinut ajan tasalla.
Höyryntuotanto sähköistyy vauhdilla. Sähköiset höyrygeneraattorit lämmittävät vettä ja höyrystävät veden prosessihöyryksi. Kompaktit höyrynkehittimet sähköllä ovat ihanteellinen ratkaisu moniin kohteisiin, joissa tarvitaan korkealaatuista höyryä nopeasti ja tehokkaasti prosessiin.
Sähköiset lämpöakut (tunnetaan myös nimellä TBats tai lämpöenergia-akut) ovat ratkaisuita, jotka varastoivat ja vapauttavat tarvittaessa lämpöenergiaa. Spirax Sarco on edelläkävijä innovatiivisessa sähkölämpöakkukehityksessä, joka varastoi sähköisesti tuotettua lämpöä korkeapaineisena kuumana vetenä hyvin eristetyssä paineastiassa. Advance höyrykonsultointi on portaalisi tälle tärkeälle teknologialle
Yllä olevat ovat vain muutamia esimerkkejä tarjoamistamme tuotteiden ja järjestelmien valikoimasta. Kaikkein tärkeintä on se, mitä tuloksia voimme saavuttaa puolestasi hyödyntämällä hyvin tunnettuja höyry- ja lauhdejärjestelmien lainalaisuuksia.
Yhdistämme suunnitteluosaamisen ja -tiedon huolellisesti valittuihin ja taidokkaasti suunniteltuihin tuotteisiin ja järjestelmiin, jotta voimme toimittaa sovelluksia niinkin erilaisille aloille kuin prosessien lämmitys ja sterilointi. Itse asiassa missä tahansa, joka perustuu tehokkaaseen ja kannattavaan höyryn käyttöön.
Kun uskot höyryjärjestelmäsi Spirax Sarcon hoidettavaksi, pääset käsiksi laajaan tuote- ja palveluvalikoimaamme, jota olemme kehittäneet yli vuosisadan ajan. Tässä on joitain saatavilla olevista. Jos et löydä tarkalleen mitä tarvitset, ota meihin yhteyttä:
Tuotteemme ja järjestelmämme ovat valmiita etävalvontaan, esineiden Internetiin (IoT) ja älykkääseen dataan perustuvaan tulevaisuuteen. Olemme rakentaneet maailmanlaajuista asiantuntemusta tuotteista ja järjestelmistä vuodesta 1888. Työskentelemme nyt huippuluokan IoT-valmiiden höyryjärjestelmien parissa, autamme hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja neuvomme energiankulutuksen optimoinnissa, olemme valmiita mitä tahansa tulevaisuutesi tuo tullessaan…
Advance-konsultointi ja Spirax Sarcon ilmoittamaan tavoitteeseen luoda kestävää arvoa kaikille sidosryhmille, kun suunnittelemme tehokkaampaa, turvallisempaa ja kestävämpää maailmaa. Advance-konsultointi ei ole vain portaalisi; se on porttisi markkinoiden johtavaan soveltavaan suunnitteluun järkevällä tavalla.
(sisältää piirustukset)
(sisältää tehdashyväksyntätestin FAT)
“The old heating systems had come to the end of their working lives. Since the EasiHeat systems were installed at the end of October, we’ve had no maintenance problems. We’re really pleased with the installation and the level of support we received from Spirax Sarco throughout the project.”
— Adrian Coombs, Head of Estates, at Kettering General Hospital
Monimutkaisten tarpeiden ratkaisut, kun vakio ratkaisut eivät riitä
Takuu siitä, että komponentit ja järjestelmät ovat turvallisia, oikein asennettuja ja tarpeidesi mukaisia
Yhdistä tuotteemme ja järjestelmäsi saadaksesi jatkuvaa tietoa höyryjärjestelmän suorituskyvystä ja siten saat myös ajantasaisia suorituskykysuosituksia