Turbiditetsmålere fra Spirax Sarco er meget nøjagtige og pålidelige til tidlig påvisning af olie- og fedtforurenende stoffer i kedelfødevand og omdirigering af forurenet kondensat. Turbiditetsmålere er medvirkende til at forhindre, at der opstår funktionsfejl og procesafbrydelser i dit anlæg.
Med stigende krav til overholdelse af lovgivning og standarder til produktionsvirksomheder, der bruger damp, er turbiditetsmålere en løsning, du kan stole på. Dette system overvåger på brugervalgte niveauer med en nøjagtig lysstråle, der trænger ind i kondensatet i rørledningen. Sensoren registrerer forurenende stoffer ved at opfange deres refleksioner og viser aflæsningen på et displaypanel som en procentdel af det valgte målområde.
Turbiditets-overvågningssystemet har to uafhængige alarmer, der kan konfigureres, så de passer til din applikation, og kan indstilles til at omdirigere og aflade kondensat, når der registreres forurening, hvilket yder beskyttelse mod potentielt skadelige forurenende stoffer.
Når den er installeret, er vedligeholdelse
minimal
Realtidsovervågning - hurtig reaktion i
forbindelse med forurening
Overholder standarderne EN 12952, EN12953 og TRD
604 til overvågning af forurenende stoffer i kedelsystemer uden opsyn
2 uafhængige alarmer, konfigureret til brugernes
krav
3-cifret LED-display til øjeblikkelige, klare
aflæsninger
Hurtig responstid (1 sekund)
Kompakt design gør installation let
Kan også bruges til vandbehandling i andre
industrielle applikationer