Isolationskapper

Masthead background

Leder du efter et energiprojekt med kort tilbagebetalingstid?

Vores isoleringsprojekter har ofte en tilbagebetalingstid på under 12 måneder.

Kontakt os og hør hvordan

Kontakt Os

VELKOMMEN TIL FORBEDRET EFFEKTIVITET

Det smarte valg til brugere af dampanlæg, der søger bæredygtige løsninger

Fordele

Nem montering uden værktøj

Bedste isoleringsegenskaber ved brug af speciel mineraluld

Forlænget levetid for systemkomponenter, dannelse af kuldebroer undgås

Driftsbeskyttelse genoprettet umiddelbart efter vedligeholdelse

Ingen rynker, kan åbnes og lukkes mindst 5.000 gange

Overflade af glasfiberstof (silikonebelagt), derfor hårdfør og vejrbestandig

Arbejdssikkerhed højnes og risiko for forbrændinger reduceres, takket være overfladetemperaturer på for det meste 50 °C eller mindre

Undgå forbrændinger og energitab med genanvendelige isoleringsjakker

Forbrændinger er en af de mest almindelige skader for personale, der er i kontakt med dampsystemer. Med Spirax Sarcos smarte genanvendelige isoleringsjakker reducerer du effektivt risici i dit arbejdsmiljø, samtidig med at du sparer betydelige energi.

Find energityvene - isolér dine ventiler

En ventil er både et usikkert arbejdsmiljø og lækker store mængder energi. Begge problemer kan dog løses med en isoleringsjakke fra Spirax Sarco.

Den nemmeste måde at opnå væsentlige energibesparelser på

Ved du, at en uisoleret ventil kan betyde tab svarende til et års energiforbrug i en gennemsnitlig husstand? Spirax Sarco kan hjælpe dig med forundersøgelser samt levering af smarte genanvendelige isoleringsjakker.

Energibesparelser ved brug af isoleringskapper - kundeeksempel

Her er et eksempel på en beregning af de potentielle energibesparelser ved at installere isoleringskapper på ventiler. Eksemplet er fra en svensk kunde. Besparelserne var betydelige og tilbagebetalingstiden kort.

Isoleringskapper på diverse dampventiler (antal)

*CO2 i dette projekt - der bruges elkedel (ton)

Elektricitet besparelse (kWh):

Potentielle vandbesparelser (m3):

Potentielle besparelser (SEK/år):

Estimeret budget for løsningen (SEK):

Tilbagebetalingstid (år): 

 

*CO2-værdi beregnet fra El-kedel (ca. 25-50 gCO2eq/kWh)

200

64

321,088

542

199,074

200,000

1,21

REDUCER ENERGIOMKOSTNINGER, ØG SIKKERHED

Isolering af individuelle, udskiftede eller eftermonterede armaturer er ofte dyrt og kompliceret. Konventionelle isoleringssystemer giver normalt ikke mulighed for hurtigt og nemt at kunne udføre vedligeholdelse eller test af beslagene.

Spirax Sarco tilbyder skræddersyede varmeisoleringsløsninger, specielt til armaturer, hvor let og hurtig adgang er et must. Ud over den enkle montering ved installtion, kan varmeisoleringen til enhver tid tages af og monteres igen uden skader. Mineraluldsisoleringen kan anvendes op til en påføringstemperatur på 230 °C. På grund af overfladen af silikonebelagt glasfiberstof, kan isoleringskapperne installeres i våde og udendørs områder, der kræver grundig rengøring.







Følg os

LinkedIn logo Youtube logo 

Alt om damp