Kontraventiler

Masthead background

Fordele VED KONTRAVENTILER

Shield icon

Beskyt dit anlægsudstyr

Cross

Nedbring risiko for kontaminering

star icon

Kvalitetsforbedring

OVERBLIK OVER KONTRAVENTILER

Komplet udvalg af kontraventiler til enhver applikation.

Effektive løsninger med minimal vedligeholde.

Forhindrer reverse flow i rørledninger.

Kompakt design.

Produktbrochurer

Dokumentation Sprog Referencenummer download
Check valves overview English SB-F04-02 Download PDF
Pipeline Ancillaries Overview English SB-GST-41 Download PDF

Teknisk information

Dokumentation Sprog Referencenummer download
CVS10 Sanitary Check Valve with Metal Seat English TI-P029-21 Download PDF
CVS10 Sanitary Check Valve with Soft Seat English TI-P029-10 Download PDF
DCV1 Disc Check Valve English TI-P134-05 Download PDF
DCV10 Stainless Steel and DCV10C Carbon Steel Centrally Guided Disc Check Valves English TI-P601-32 Download PDF
DCV3, DCV3LT and DCV3 Food+ Disc Check Valves English TI-P134-50 Download PDF
DCV4 Disc Check Valve English TI-P134-04 Download PDF
DCV41, DCV41 Food+ Austenitic Stainless Steel Disc Check Valve English TI-P601-18 Download PDF
DCV6 Disc Check Valve English TI-P134-26 Download PDF
DCV8 Disc Check Valve English TI-P601-01 Download PDF
LCV1 Bronze Lift Check Valve English TI-P029-01 Download PDF
LCV3, LCV4, LCV6 and LCV7 Lift Check Valves English TI-P029-16 Download PDF
SDCV3, SDCV4, SDCV7 and SDCV8 Split Disc Check Valves English TI-P601-43 Download PDF
Sight Check (combined sight glass and check valve) English TI-P022-01 Download PDF

Installationsmanualer

Dokumentation Sprog Referencenummer download
CVS10 Sanitary Check Valves English IM-P029-11 Download PDF
DCV1, DCV3, DCV3LT and DCV3 Food+ Disc Check Valves English IM-P134-07 Download PDF
DCV10 and DCV10C Centrally Guided Disc Check Valves English IM-P601-33 Download PDF
DCV3/B Boiler Feed Check Valve English IM-P402-35 Download PDF
DCV4 Disc Check Valve English IM-P134-08 Download PDF
DCV41 and DCV41 Food+ Austenitic Stainless Steel Disc Check Valve English IM-P601-19 Download PDF
DCV6 Disc Check Valve English IM-P134-22 Download PDF
DCV8 Disc Check Valve English IM-P601-02 Download PDF
LCV Disc Check Valve English IM-S35-06 Download PDF
LCV, DCV, SDCV and WCV Disc Check Valves Supplementary Safety Information English IM-S19-01 Download PDF
LCV1 Lift check valve English IM-P029-06 Download PDF
LCV3, LCV4, LCV6 and LCV7 Lift Check Valves English IM-P029-17 Download PDF
SDCV3, SDCV4, SDCV7 and SDCV8 Split Disc Check Valves English IM-P601-03 Download PDF
TP1, TP2, TP3, Temporary Cone, Flat shaped Strainers and Spacer Ring English IM-P169-07 Download PDF
WCV1 and WCV3 Swing Type Wafer Check Valves English IM-P134-61 Download PDF

Følg os

LinkedIn logo Youtube logo 

Alt om damp

Kontraventiler

Beskyttelse mod reverse flow

Der er en række grunde til at bruge kontraventiler, herunder:

- Beskyttelse af udstyr, der kan blive påvirket af reverse flow, såsom flowmålere og kontrolventiler
- Forebyggelse af uønskede trykstød forbundet med hydrauliske kræfter, for eksempel vandhammer
- Forebyggelse af oversvømmelse, som kan opstå under tyngdekraften eller ved systemnedlukning
- Aflastning af vakuumforhold
- Reduceret risiko for krydskontaminering i processer.

Spirax Sarco tilbyder et omfattende udvalg af kontraventiler designet til at beskytte udstyr, der kan blive påvirket af reverse flow. Det er vigtigt at være bevidst om de problemer, der er forbundet med reverse flow og relaterede trykstød, især ved brug af flowmålere, da reverse flow reducerer nøjagtigheden. Reverse flow kan også forårsage problemer i fremstillingsprocesser, og påvirke produktkvaliteten.

Vores kontraventiler kan bruges på tværs af en lang række industrier, herunder:

- Olie og gas
- Farma
- Skibsbyggeri
- Strømproduktion
- Institutioner
- Føde- og drikkevarer
- Papirindustrien 
- Tekstilindustrien

Typiske anvendelser inkluderer:

- Damp- og kondensatledninger
- Proceslinjer
- Varmt- og koldtvandsanlæg
- Varmeanlæg
- Termiske oliesystemer.

Vi har kontraventiler i et stort udvalg af designs, materialer og størrelser, der passer til en bred vifte af applikationer og processer. Med vores ekspertise inden for dampsystemer og andre relaterede industrielle væsker er vi altid klar til at hjælpe dig med at vælge de bedste løsninger til dine behov.

Disc kontraventil

Denne type kontraventil er designet til at passe mellem to rørledningsflanger og giver en kompakt installation sammenlignet med konventionel kontraventiler. DSV'en fås i forskellige materialer og er egnet til brug på tværs af en række processer og industrier. Til applikationer, der kræver kraftige eller pulserende flow, såsom efter en pumpeinstallation, anbefales type DCV10. Designet af denne kontraventil giver en forbedret pålidelighed sammenlignet med en traditionel disc check valve. 

Split disc kontraventil

Ligesom vores disc check ventil, er SDCV en kompakt ventil. Designet af SDCV'en gør, at du undgår begrænsninger i størrelse og trykfald, som gælder for andre kontraventiltyper. Split disc-designet er ikke begrænset i størrelse, hvilket betyder, at det kan produceres i meget større størrelser end andre typer skivekontraventiler.

Swing-type wafer kontraventil

Swing-type wafer kontraventil (WCV), er den kontralventil med det mest kompakte og letvægtsdesign af alle kontraventil-typer, hvilket gør den ideel til brug i større rørledningsstørrelser,
typisk over DN125, med mindre krav til yderligere støtte til rørledninger. Dens uhindrede flow-path design sikrer, at WCV kan bruges i applikationer, hvor væsker bærer faste elementer såsom slam og papirmasse.

Lift kontraventil

Spirax Sarcos LCV-serie tilbyder robuste løsninger til forebyggelse af reverse flow med muligheder for brug i vandrette og lodrette rørledninger. Med kun en enkelt bevægelig del, er LCV-designet stort set vedligeholdelsesfrit. De fleste af ventilerne i LCV-serien tilbyder også et udskifteligt sædearrangement for enkel og hurtig vedligeholdelse. Denne serie er også ideel til lav-differential trykapplikationer.

Sanitær kontraventil

Den sanitære kontraventil CVS10 er designet specifikt til brug i den farmaceutiske industri til forebyggelse af reverse flow og krydskontaminering og er fremstillet til den seneste version af ASME BPE.

- Fås med metalsæde for ren- og sterildamp/kondensat applikationer eller med blødt sæde til væskeapplikationer med høj renhed, såsom WFI (Water For  injektion) systemer
- Alle elastomerer er i overensstemmelse med gældende FDA CFR 21 para 177 og USP klasse VI standarder 
- Fuld sporbarhed af fugtige materialer 
- Valg af overfladefinish for at bevare steriliteten og reducere risiko for mikrobiel vækst
- Del af et produktsortiment med høj renhed fra Spirax Sarco.