Varmevekslere

Varmeveksler

Fordele ved VARMEVEKSLERE

Flexible installation

Løsninger til alle applikationer

Improve energy efficiency

Optimeret energieffektivitet

Quick easy installation

Nem og hurtig installation

Læs mere om vores varmeveksler løsninger her

Højere effektivitet og bedre rentabilitet 

Video: Spirax EasiHeat

få styr på dine energiomkostninger ved at forbedre energiydelsen af dine varmvandsprocesser

 

Spirax EasiHeat™ damp-til-vand varmeveksler er en komplet, kompakt og energieffektiv løsning til varmeoverførsel, der leverer en konstant forsyning af varmt vand ved en stabil temperatur efter behov til mange forskellige brugs- og procesvarmtvandsapplikationer op til 1100 kW. Spirax EasiHeat™ varmeveksler kan ikke kun hjælpe dig med at opnå besparelser, men håndterer også spild, nedbringer din miljøpåvirkning og hjælper dig mod en mere bæredygtig fremtid.

Af alle de omkostninger, din organisation er i stand til at kontrollere, er din energiregning sandsynligvis blandt de mest betydelige. Derfor er det, med stigende brændstofpriser, vigtigere end nogensinde at forbedre dit anlægs energiydelse.

Spirax EasiHeat™ varmeveksler funktioner:

  • Optimeret struktur og lavt energiforbrug
  • Energieffektiv udnyttelse af damp
  • Kompakt design sparer gulvplads
  • Brugervenlig – visuel adgang til systemparametre via touch screen panel
  • Lave driftsomkostninger
  • Komponenter med lav vedligeholdelse af høj kvalitet Reducerer vedligeholdelsesomkostningerne
  • Hurtig installation
  • Sikker og pålidelig drift
  • Høj arbejdssikkerhed: integreret overophedningsbeskyttelse forhindrer for varmt vand i at komme ind i processen eller varmtvandsnettet
  • Nem integration i eksisterende automationssystemer
  • Overvågning af energiforbrug (ekstraudstyr)
  • Legionellabeskytter (ekstraudstyr)

EasiHeat™ - komplet varmeoverførselsløsninger til varmtvands- og varmeapplikationer

EasiHeat™ DHW (varmt brugsvand) er en komplet, kompakt og energieffektiv varmeoverførselsløsning, der vil levere en konstant forsyning af øjeblikkeligt varmt vand ved en stabil temperatur efter behov (selv med pludselige og brede belastningsændringer) til alle typer varmtvandsapplikationer op til 3500 kW.

EasiHeat™ varmtvandsenheden er udviklet til absolut præcision, hvilket sikrer effektivitet og sikker ydeevne. Med en række valgfrie moduler for at sikre, at enheden er perfekt til dine applikationskrav, kan den hjælpe dig med at opnå store besparelser, tackle affald, minimere miljøpåvirkningen af din varmtvandsproduktion og opnå positive og påviselige bæredygtighedsgevinster.

Mere om EAsiHeat

EasiHeat™ er en kompakt løsning til varmeoverføring, med en overlegen energieffektiv ydeevne.

Produktbrochurer

Dokumentation Sprog Referencenummer download
Steam heat exchange solutions English SB-GCH-31 Download PDF
Turflow heat exchangers - high efficiency heat transfer solution English SB-P222-04 Download PDF
EVC Exhaust Vapour Condenser English SB-P222-06 Download PDF
Spirax FREME Flash Recovery Energy Management Equipment English SB-P477-02 Download PDF
Spirax EasiHeat HTG Incorporating S.I.M.S technology English SB-P481-05 Download PDF
Spirax EasiHeat DHW Incorporating S.I.M.S Technology English SB-P481-06 Download PDF
EasiHeat Dansk SB-P565-11-DA Download PDF
SIMS Software Optimise and maintain steam system performance English SB-S61-01 Download PDF

Teknisk information

Dokumentation Sprog Referencenummer download
EVC (Exhaust Vapour Condenser), EVC Food+ Turflow Type Heat Exchanger English TI-P222-02 Download PDF
Spirax EasiHeat DHW EN Potable and Process Water Heating System Compact Heat Transfer Solution English TI-P481-02 Download PDF
Spirax EasiHeat HTG (Condensate Control) EN Heating System Compact Heat Transfer Solution English TI-P481-01 Download PDF
Spirax EasiHeat HTG (Steam Side Control) EN Heating System Compact Heat Transfer Solution English TI-P481-11 Download PDF
Spirax FREME Flash Recovery Energy Management Equipment English TI-P477-03 Download PDF
Turflow Lite Heat Exchangers English TI-P222-08 Download PDF
Universal Control Panel with SIMS Technology English TI-P481-12 Download PDF
VEP and VES, VEP and VES Food+ Turflow Heat Exchangers English TI-P222-03 Download PDF

Installationsmanualer

Dokumentation Sprog Referencenummer download
EasiHeat Mechanical Installation and Commissioning Instructions English IM-S27-05 Download PDF
Spirax EasiHeat DHW Potable and Process Water Heating Compact Heat Transfer Solution English IM-P481-04 Download PDF
Spirax EasiHeat HTG Heating System Compact Heat Transfer Solution English IM-P481-03 Download PDF
Spirax FREME Flash Recovery Energy Managment Equipment English IM-P477-04 Download PDF
Turflow Lite heat exchanger English IM-P222-09 Download PDF
Universal Control Panel incorporating SIMS TM technology DHW English IM-P481-13 Download PDF
Universal control panel incorporating SIMS TM technology HTG English IM-P481-18 Download PDF
VEP and VES, VEP and VES Food+ Turflow Heat Exchangers English IM-P222-05 Download PDF

Damp varmeveksler løsninger – forbedrer rentabilitet og produktivitet

En af de mest alsidige applikationer til damp er som det primære medium til indirekte opvarmning ved hjælp af en varmeveksler. Væsker kan opvarmes i store mængder ved hjælp af denne sikre, sterile metode i både husholdningsmæssige og industrielle processer. Ved at samarbejde med Spirax Sarco kan du sikre, at din proces og dine HVAC-systemer kører problemfrit, effektivt og sikkert. Vi kan vurdere og opfylde dine behov, og giver dig en 100 % skræddersyet varmeveksler løsning.

Spirax Sarco varmeveksler løsninger er udstyr af høj kvalitet til dampkontrol- og kondensatfjernelse, som er nødvendige for at opnå nøjagtig og sikker kontrol med anlægget.

Ved at vælge Spirax Sarco som din leverandør af varmeveksler løsninger, kan du have fuld tillid til, at alle løsninger vil fungere pålideligt og som forventet, hvilket reducerer risikoen for dig. Alle vores løsninger opfylder lokale lovbestemte krav og leveres med alle nødvendige certifikater og dokumentation.

Hvorfor vælge en Spirax Sarco varmeveksler løsning?

For at imødekomme alle applikationer, har vi et bredt udvalg af varmevekslere, alle designet til brug med damp. Ved at vælge Spirax Sarco som din leverandør af en varmeveksler løsning, får du pålidelig løsning til en fast pris og med fuld garanti, og dermed nedbringes risikoen for dig.

Vores team af teknikere har hver deres ekspertiseområde indenfor dampløsninger. Vi giver dig et enkelt kontaktpunkt for din varmeveksler løsning, som yder teknisk rådgivning, og hjælper dig med at træffe den helt rigtige beslutning.

Garanteret levering og support af din varmeveksler løsning

Vi tilbyder fuld support og service under installation og idriftsættelse af din varmeveksler løsning. Spirax Sarco leverer alt indenfor varmeveksler løsninger og står til rådighed under installation, idriftsættelse og opstart. Vælger du en varmeveksler fra Spirax Sarco, får du:

- Reduceret nedetid (og færre omkostninger) på grund af hurtig installation.

- Færre sundheds- og sikkerhedsomkostninger på grund af færre personer, der er involveret i installationen.

- Højere effektivitet med off-site samling og fremstilling.

- Forbedring af din rentabilitet med en varmeveksler fra Spirax Sarco

Vores varmeveksler løsninger er designet af dampeksperter og med fokus på, at de skal være nemme at betjene og med en præcis drift. De kræver mindre vedligeholdelse og færre reservedele. Enhederne er færdigmonterede for at gøre installation og idriftsættelse enkel og hurtig, med minimum nedetid.

Hvad er en varmeveksler og hvordan virker den?

En varmeveksler overfører varme fra ét sted til et andet. Den varme røggas opvarmer metallet, mens gassen flyder til ovnens udløb, og det varme metal opvarmer luften, der cirkulerer over varmevekslerens ydre.

Hvad er en ”shell and tube” varmeveksler?

En ”shell and tube” varmeveksler er en type varmeveksler, hvor en væske løber gennem rørene og en anden væske løber over rørene (gennem skallen (shell) for at overføre varme mellem de to væsker.

Hvad er fordelene ved en ”shell and tube” varmeveksler?

En ”shell and tube” varmeveksler har den fordel, at den kan overføre store mængder varme i relativt billige, brugbare designs. Denne type varmeveksler kan levere store mængder effektiv røroverflade, samtidig med at kravene til gulvplads, væskemængde og vægt minimeres.

Hvad er en pladevarmeveksler?

En pladevarmeveksler består af plader, der sættes sammen i par, og hvor det opvarmede medium er på den ene side af pladepakkerne og det medium der opvarmes, er på den anden side af pladepakkerne. Pladepakkerne kan samles ved fx svejsning, lodning eller boltning afhængig af anvendelse og krav.

Hvad er fordelene ved en pladevarmeveksler?

Pladevarmevekslere er kompakte og giver på grund af deres konstruktion en stor varmeoverførselsflade, som gør dem til meget effektive varmevekslere. De er lette og nemme at vedligeholde.

Hvilken type varmeveksler er den mest effektive?

Pladevarmeveksleren er den mest effektive på grund af turbulent strømning på begge sider. Høj varmeoverførselskoefficient og høj turbulens på grund af jævn strømningsfordeling er vigtigt.

Følg os

LinkedIn Logo    

Alt om damp

Varmevekslere: optimering af termisk effektivitet

Varmevekslere er vitale komponenter, der blandt andet anvendes i forskellige industrielle processer til at overføre varme effektivt mellem to eller flere flydende væsker. Varmevekslere spiller en afgørende rolle i at forbedre den termiske effektivitet, bevare energi og reducere driftsomkostninger. Læs om de grundlæggende principper for varmevekslere, typer af varmevekslere, arbejdsmekanismer og forskellige anvendelser for varmevekslere.

Forståelse af varmevekslere

En varmeveksler er en mekanisk enhed, der er designet til at overføre termisk energi mellem væsker, ofte uden at tillade dem at blande sig. Denne overførsel kan ske på forskellige måder, såsom konduktion eller konvektion, afhængigt af den specifikke konstruktion og formålet med varmeveksleren. Det primære mål er at lette udvekslingen af varme mellem to flydende væsker med forskellige temperaturer og bringe dem til ønskede niveauer, samtidig med at energien bevares.

Typer af varmevekslere

Varmevekslere kommer i forskellige konfigurationer for at imødekomme forskellige anvendelser og typer af flydende væsker.

De mest almindelige typer af varmevekslere er:

Rørvarmevekslere

Rørvarmevekslere er en af de mest udbredte typer på grund af deres alsidighed og pålidelighed. De består af en række rør, der er indkapslet i en cylindrisk skal. Én væske strømmer gennem rørene (på rørsiden), mens det andet cirkulerer rundt om rørene inde i skallen (på skal-siden). Denne konstruktion muliggør effektiv varmeoverførsel mellem de to fluider.

Pladevarmevekslere

Pladevarmevekslere udnytter en stak af plader med skiftende kanaler til de varme og kolde flydende væsker. Pladerne skaber en stor overflade, hvilket fremmer effektiv varmeoverførsel mellem væskerne. Disse varmevekslere er kompakte og derfor ideelle til anvendelser, hvor pladsen er begrænset.

Sådan fungerer varmevekslere

Uanset typen fungerer varmevekslere ved at overføre varme fra en varm flydende væske til en koldere. De to flydende væsker kan flyde i parallel eller modstrømning, hvilket påvirker effektiviteten af varmeudvekslingen.

I parallelstrømning bevæger begge væsker sig i samme retning, idet de kommer ind i varmeveksleren på den ene side og går ud på den modsatte side. Mens denne konfiguration forenkler designet, er den mindre effektiv end modstrømningsstrømning, når der er store temperaturforskelle mellem de to væsker.

Omvendt maksimerer modstrømning varmeoverførselseffektiviteten, da temperaturforskellen mellem væskerne forbliver høj gennem hele processen. I denne type varmeveksler strømmer den varme væske i modsat retning af den kolde væske, hvilket resulterer i en mere effektiv udveksling af termisk energi.

Anvendelser af varmevekslere

Varmevekslere finder anvendelse i en bred vifte af brancher, herunder:

HVAC-systemer

Varme, ventilation og aircondition (HVAC) systemer bruger omfattende varmevekslere til både bolig- og kommerciel opvarmning og nedkøling.

Køling

Køleenheder, såsom køleskabe og frysere, anvender varmevekslere til at fjerne varme fra det indvendige rum og opretholde lave temperaturer.

Kraftværker

Varmevekslere spiller en afgørende rolle i kraftværker ved at overføre varme mellem damp og vand, hvilket øger effektiviteten af elektricitetsproduktion.

Kemisk forarbejdning

Forskellige kemiske processer kræver præcis temperaturstyring, hvilket opnås ved hjælp af varmevekslere til at regulere væsketemperaturerne.

Olieforarbejdning

I olieraffinaderier hjælper varmevekslere med destillations- og køleprocesser, hvilket optimerer produktionen af petroleumsprodukter.