10/01/2023

Vil du høre  mere om hvordan du kan spare på dampgenerering? 

Kontakt dine lokale dampekspert

Se videoen

Spirax Sarco vent kondensor (EVC) er en pålidelig, innovativ løsning til forvarmning af make-up eller procesvand ved at udnytte den spildvarme, der ellers ville gå tabt til atmosfæren.

EVC vent kondensator – Effektiv varmegenvinding til proces- og makeup-vand

Spirax Sarco vent kondensor (EVC) er en pålidelig, innovativ løsning til forvarmning af make-up eller procesvand ved at udnytte den spildvarme, der ellers ville gå tabt til atmosfæren.

EVC varmevekslere er kompakte og designet til kondensering af flashdamp, hvilket giver en økonomisk effektiv løsning til varmeoverførsel i enhver industri.

Det unikke design med lige bølgede rør tilskynder til turbulent flow, hvilket resulterer i højeffektiv varmeoverførsel, forbedrer effektiviteten af dit dampsystem, reducerer dine CO2- og kulstofemissioner og hjælper dig med at reducere din energiregning.

Reducér omkostningerne ved dampgenerering

Spirax Sarco EVC-løsningen har vist sig at have en kort tilbagebetalingstid, og for nogle applikationer inden for et år.

Fordelene ved Spirax Sarco vent kondensator er:

- Design giver optimal turbulent strømningstilstand = betydeligt bedre varmeoverførselseffektivitet

- Opvarmning, afkøling og rengøring sker ved brug af væsker inklusive damp, overhedet damp, vand og diatermisk olie

- Pakningsfri skal- og rørkonstruktion af høj kvalitet i rustfrit stål = garanterer lang levetid

- Lige korrugerede rør = nem mekanisk eller kemisk rengøring

- Kompakte enheder = pladsbesparende design

- Meget anvendelig på tværs af både service- og procesindustrielle linjer

Hvordan virker en vent kondensator?

En vent kondensator fungerer ved at omdanne flashdamp til væskeform, samtidig med at varmen genindvindes og overføres til procesvand eller makeup-vand. Dette reducerer spildvarme og optimerer energieffektiviteten i dampsystemet.

Vent kondensator brochure

Kompakt design til kondensering af flashdamp, der leverer en økonomisk effektiv løsning til varmeoverførsel indenfor alle industrier.

få mere at vide i dag

Download brochure

Kundeeksempel: Besparelser opnået ved installation af en EVC-enhed

Måling af damp fra afkasttårn med følgende data:

Indvendig rørdiameter: 84 mm

Tryk: Atmosfærisk (0 barg)

Gennemsnitlig hastighedsmåling: 6,3 m/s

Baseret på ovenstående data giver dette en udledning på 80 kg damp i timen. Hvis denne mængde er konstant, for eksempel 300 dage om året, vil det være muligt at spare 360.000 kW energi. Derudover reduceres vandforbruget med 576 m³ om året. Den nuværende overskudsenergi fra ventilationshovedet opsamles af en EVC-varmeveksler, som afgiver varmen til opvarmning af vand, olie eller anden industriel væske, der skal opvarmes.

Få mere at vide om genvinding af flashdamp i føde- og drikkevarefremstilling

Sådan reduceres synlige emissioner og energi- og vandforbruget i dit anlæg

Følg os

LinkedIn Logo    

Alt om damp