I ethvert dampsystem er der en komponent, hvis betydning ikke kan overvurderes. Fra en simpelt damp- og kondensatsløjfe til en kompleks drift er komponentens rolle afgørende: at udlede kondensat og ikke-kondenserbare gasser og samtidig forhindre levende damp i at slippe ud.
Selvfølgelig taler vi om en vandudlader. Med over 200 års historie er dens indflydelse på dampsystemet enorm. I dag er dens rolle mere afgørende end nogensinde, da den er nøglen til at opretholde termisk proceseffektivitet og bæredygtighed.
Alle, der er ansvarlige for et dampsystem, ved, hvor vigtigt det er, at vandudladeren fungerer. En defekt vandudlader kan føre til betydelige problemer, f.eks. uplanlagte produktionsstop og øgede energiomkostninger.
For organisationer med fokus på bæredygtighed og rentabilitet er regelmæssige gennemgang af vandudladere den bedste praksis. Frekvensen af gennemgangen afhænger af det enkelte dampsystem.
For eksempel anbefaler det amerikanske energiministerium følgende intervaller baseret på driftstryk:
Dette er anbefalede intervaller, ikke obligatoriske standarder.
Det amerikanske energiministerium har bemærket at: »I dampsystemer, der ikke er blevet vedligeholdt i 3 til 5 år, kan mellem 15 og 30 % af de installerede vandudladere have fejlet.... ."¹Det amerikanske energiministerium
Selv om statistikkerne over fejl på vandudladere varierer, er én ting klar: vandudladere vil fejle, uanset om de forbliver permanent åbne eller lukkede. Det anslås, at en vandudlader af gennemsnitlig kvalitet kun kan holde i fire år, sammenlignet med det dobbelte for løsninger af højere kvalitet, som dem Spirax Sarco tilbyder.
Muligheden for at fjernovervåge vandudladere i næsten realtid har eksisteret i et stykke tid. Tidlige løsninger byggede på et grundlæggende "trafiklys"-system, hvor grønt indikerede korrekt drift, og rødt signalerede et problem.
Selv med håndholdte enheder til overvågning af vandudladere er der en vis fejlmargin. Et kort øjebliksbillede - i nogle tilfælde af kun 15 sekunders varighed, kan påvirkes af støj fra det omgivende udstyr, hvilket fører til unøjagtige målinger.
Mens manuel overvågning stadig har sin plads, repræsenterer Spirax Sarcos trådløse løsning til overvågning af vandudladere et fremskridt inden for overvågningssikkerhed. Vores løsning giver nøjagtig indsigt i vandudladerens ydeevne i næsten realtid og eliminerer det gætværk, der følger med periodiske kontroller.
Spirax Sarcos trådløse platform til overvågning af vandudladere opsamler på sikker vis præcise data om vandudladeren og leverer handlingsorienteret indsigt, der hjælper med at beskytte dyrt udstyr, forhindre anlægsforstyrrelser, kontrollere omkostninger og forbedre bæredygtigheden.
Vandudladere vil fortsat være en vigtig del af ethvert dampsystem, men vi kan udvikle, hvordan vi håndterer dem. Ved at anvende smartere løsninger som trådløs overvågning af vandudladere kan du sikre, at dine vandudladere fungerer optimalt og undgå begrænsningerne ved manuel overvågning af vandudladere.
Optimer din dampgenerering, -distribution og -anvendelse med Spirax Sarco.
¹: U.S. Department of Energy: Inspect and Repair Steam Traps