为提高设备效率,节能能源,必须从蒸汽系统中排出冷凝水和空气以及其他不凝性气体且不泄露蒸汽,并将冷凝水回收利用。斯派莎克蒸汽疏水阀能为所有应用场合提供合适的选择。疏水阀运行性能的检测系统则进一步完善该系列。
斯派莎克生产压力平衡式蒸汽疏水阀已经超过50年的历史,多年不断的研究使该疏水阀处于业界典范的地位。斯派莎克压力平衡式热静力疏水阀是根据冷凝水和蒸汽之间的温度差操作阀门开关的,它能利用冷凝水中的部分显热,可减少二次蒸汽的损失。
斯派莎克FT浮球疏水阀是利用蒸汽和冷凝水的密度差来操作的。这种类型的疏水阀操作十分便利,能在冷凝水负荷变化时有效工作,同时不受操作压力骤然变化的影响。
由于斯派莎克SM双金属式疏水阀排放低于饱和温度的冷凝水,能利用冷凝水中的部分显热,因此对于能充分利用蒸汽显热的设备而言,该类疏水阀是理想的选择。
固定排放温度疏水阀利用液体膨胀装置根据预设的固定温度排放冷凝水。
多年来斯派莎克倒吊桶式蒸汽疏水阀确定了性能和可靠性的标准,倒吊桶式蒸汽疏水阀是机械式疏水阀中较为坚固的,它感应冷凝水和蒸汽之间的密度差来进行工作。
结构紧凑,多种配管数量可选,安装方便。
全焊接结构避免蒸汽泄漏。
带万向连接头的疏水阀,便于更换疏水阀。
斯派莎克热动力疏水阀结合了安全可靠、结构简单和效率高的特点,其最大工作压力可达250bar g。斯派莎克TD热动力疏水阀系列的用户遍及全世界的原因在于以下各项特点。