我们一系列先进的洁净蒸汽解决方案,适用于无菌生产环境。
The 316L stainless steel AVM7 is a maintainable thermostatic air vent for removing air and other non-condensable gases from clean steam systems.
BT6-B 316L不锈钢平衡压力疏水阀是专门为卫生应用而设计的,包括无菌屏障、CIP/SIP、蒸汽过滤器外壳的自动排水、灭菌器和高压釜、生物反应器的杀菌捕获和清洁蒸汽总管的排水。
316L不锈钢BTM7是可维护的热静力疏水阀,用于从清洁蒸汽系统中清除冷凝物。
斯派莎克洁净蒸汽发生器可通过精确的控制系统,利用纯净水或去离子水产生洁净蒸汽,消除蒸汽系统中的污染
符合ASME BPE指南(2005年版)标准,CS10不锈钢清洁蒸汽分离器从清洁和纯蒸汽系统中去除夹带水分。
CSF16蒸汽过滤器是一种水平的、在线的高效过滤器,用于去除蒸汽中的污染颗粒。
FTS14是一个奥氏体不锈钢浮球疏水阀,具有一个完整的自动排气口,适用于蒸汽系统高达14 bar.
M70i (1/2" to 2")和M80i (2 1/2" to 4")是根据美国机械工程师协会(ASME) BPE标准设计的316L不锈钢球阀,适用于制药、生物加工和其他高纯净行业。
SRV66是一种316L不锈钢材质,用于蒸汽、水和惰性工业气体的自排水卫生型压力调节阀。
STERI-TROL是一种气动的两通洁净控制阀,适用于制药行业的广泛应用。
SVL488是一种高排量不锈钢全行程洁净安全阀,符合Merkblatt A2和trd421标准,适用于纯蒸汽、蒸汽和惰性气体。