M70i和M80i不锈钢材质洁净型球阀(用于卫生洁净系统)

Masthead background

优点

Cross

降低污染风险

Engineer in hard hat icon

更安全的环境

Multiple arrows icon

适合各种应用的解决方案

概述

M70i (1/2" to 2")和M80i (2 1/2" to 4")是根据美国机械工程师协会(ASME) BPE标准设计的316L不锈钢材质球阀,适用于制药、生物加工和其他高纯净行业。在这些行业中,细菌和介质残留物会对产品质量造成威胁。

M70i Ball Valve

技术信息

document 语言 参考编号 下载
M70i ISO不锈钢材质洁净型球阀 (用于卫生洁净��统) Chinese TI-P182-05 下载PDF文件
M80i ISO不锈钢材质洁净型球阀 (用于卫生洁净系统) Chinese TI-P182-06 下载PDF文件

联系我们获取更多信息

我们将帮助您找到合适的解决方案