我们知道能源效率和设备的可靠性是每一家医院工程的关键,因此必须满足严格要求并使停机时间降低。
我们的产品和解决方案可提高您的蒸汽系统效率,产品覆盖范围从锅炉房、蒸汽输送系统到冷凝水回收系统应有尽有。
Spirax EasiHeat™
我们可提供的部分产品包括:
热量回收产品
流量计
换热器
锅炉控制产品
洁净蒸汽发生器
我们的技术专家也可以提供专业建议和系统方案帮助您在各个方面提高系统的性能和可靠性,如:
消毒杀菌
空调加湿
空调采暖
卫生热水
洁净蒸汽产生
CSF16蒸汽过滤器是一款水平安装的高效过滤器,用于去除蒸汽中的杂质。
全套锅炉水TDS自动控制系统可在必要时持续监控锅炉水的TDS水平和排污情况
SPIRA-TROL系列是鼠笼压紧阀座的两通单座阀,可提供多种材质和口径,最高可达DN100 / 4"。 EN 或ASME/ANSI标准
Spirax Sarco supply solutions to a broad range of OEM industries, with strong focus on four main industries: food & beverage, pharmaceutical, oil & gas and chemicals.