控制阀

Masthead background

优点

Calipers

精准控制

Multiple arrows icon

一系列解决方案

Anvil 2

耐用的设计

概述

斯派莎克二通、三通控制阀,可分别安装电动或者气动执行器,为蒸汽、水、油和其它工业流体的控制提供了广泛的选择。可用于过程的温度、压力、流量、液位、压差和湿度控制。

 斯派莎克的控制阀有球墨铸铁阀体KE71/KE73系列,铸钢阀体LE43/KE43系列,不锈钢阀体LE63/
 KE61/KE63系列,碳钢、不锈钢、合金钢阀体JE43/JE63/JE83系列,铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢阀体QL系列三通阀和用于洁净应用的STERI-TROL SAE6、SHE6、SQL6系列,规格从DN15-DN300。

 提供等百分比、线性和快开三种流动特性,以及V型PTFE、石墨和波纹管三种阀杆密封选择,阀体最高
 设计条件为ANSI600。同时有螺纹、法兰、焊接、卡箍等多种连接方式可供选择。

斯派莎克控制阀家族新成员
——全新的Hiter 85系列控制阀
85系列控制阀是Hiter应用较为广泛的控制阀产品系列,最大压力等级可到ANSI600,其独特的内部设计使产品在大流量或高压差应用下依然能保持稳定控制,是斯派莎克SPIRA-TROL系列控制阀应用范围的进一步拓展和补充。
和Spira-Trol系列控制阀一样,85系列控制阀是鼠笼压紧式阀座,无需特殊工具即可拆检更换,可减少阀门维护停机时间,并且内部件采用模块化设计,可以以极少的零部件和高度的灵活性适合现场不同的工艺需求。

技术信息

document 语言 参考编号 下载
温度控制系统附件 Chinese TI-P033-01 下载PDF文件
STERI-TROL 'S'系列洁净二通/三通控制阀 DN15(½") - DN100(4") Chinese TI-P183-02CN 下载PDF文件
QLM和QLD系列 三通控制阀 Chinese TI-P359-14 下载PDF文件
DM 型电磁阀 - 用于气动活塞角阀 Chinese TI-P373-04 下载PDF文件
PF6 不锈钢气动活塞开关角阀 Chinese TI-P373-13 下载PDF文件
PF51G 青铜气动活塞开关角阀 Chinese TI-P373-14 下载PDF文件
PM6 不锈钢调节型气动活塞角阀 Chinese TI-P373-17 下载PDF文件
Spira-Trol DN15-DN100 KE73 PN16二通控制阀 Chinese TI-P374-02C 下载PDF文件
85 Series control valve English TI-P414-01 下载PDF文件
SPRIA-TROL二通控制阀平衡与多级阀内件选项 Chinese TI-S24-59 下载PDF文件
SPIRA-TROL DN15-DN200JE,JF和JL及½"-8" JEA,JFA和JLA二通控制阀 Chinese TI-S24-60 下载PDF文件
SPIRA-TROL DN15-DN100 LE, LF, LL及1/2”-4” LEA, LFA和LLA二通控制阀 Chinese TI-S24-70 下载PDF文件
SPIRA-TROL DN15-DN300 KE, KF, KL及1/2”-12” KEA, KFA和KLA二通控制阀 Chinese TI-S24-71 下载PDF文件

安装、维修指南

document 语言 参考编号 下载
DM型电磁阀 Chinese IM-P373-12 下载PDF文件
PM6不锈钢调节型气动活塞角阀 Chinese IM-P373-18 下载PDF文件
QL43M,QL43D,QL73M和QL73D控制阀备件 Chinese IM-P359-01 下载PDF文件
SPIRA-TROL J系列两通控制阀 Chinese IM-S24-61 下载PDF文件
SPIRA-TROL K和L系列两通控制阀 Chinese IM-S24-42 下载PDF文件
STERI-TROL S系列两通控制阀 Chinese IM-P183-03 下载PDF文件

联系我们获取更多信息

我们将帮助您找到合适的解决方案