浮球式蒸汽疏水阀

Masthead background

优点

Multiple arrows icon

适合各种应用的解决方案

Operational excellence

提高运营效率

概述

斯派莎克FT浮球疏水阀是利用蒸汽和冷凝水的密度差来操作的。这种类型的疏水阀操作十分便利,能在冷凝水负荷变化时有效工作,同时不受操作压力骤然变化的影响。与其尺寸相比,该型疏水阀排量很大,最大可达150,000kg/h,且能随冷凝水的生成立即排放。由于这种特点,该疏水阀是蒸汽控制设备的理想选择。该疏水阀的最大工作压力可达80bar。

应用广泛的疏水阀
可在高低冷凝水负荷下高效工作。.
结构紧凑.
连续排放,且排量大-确保系统换热效果。
对于自动温度控制的设备,浮球疏水阀是理想选择。
标准产品内置排空气阀,并可提供破汽锁装置。

技术信息

document 语言 参考编号 下载
FT12 铸铁材质浮球/孔蒸汽疏水阀应用于高排量场合 Chinese TI-P084-01 下载PDF文件
FT47 球墨铸铁材质浮球式蒸汽疏水阀(DN15-DN50) Chinese TI-P142-01 下载PDF文件
FT46 不锈钢材质浮球式蒸汽疏水阀(DN15-DN50) Chinese TI-P143-01 下载PDF文件
FTS14 奥氏体材质不锈钢浮球蒸汽疏水阀 Chinese TI-P145-01 下载PDF文件
FTGS14浮球蒸汽疏水阀(螺纹连接) Chinese TI-P145-11 下载PDF文件
FTGS14浮球蒸汽疏水阀(法兰连接) Chinese TI-P145-18 下载PDF文件
FTGS14HC浮球式蒸汽疏水阀(1"螺纹连接) Chinese TI-P145-19 下载PDF文件
UFT32 Sealed Stainless Steel Ball Float Steam Trap (for use with Pipeline Connectors) English TI-P146-05 下载PDF文件
FTC80 碳钢材质浮球疏水阀 - 11/2"和2" (ASTM材质) Chinese TI-P179-02 下载PDF文件
FTC80 碳钢材质浮球疏水阀 -DN40和DN50 (EN材质) Chinese TI-P179-03 下载PDF文件
FTC62碳钢浮球式蒸汽疏水阀(DN15 - DN25) Chinese TI-P179-13 下载PDF文件
FTC32 (DN15和DN20)碳钢材质浮球式蒸汽疏水阀 Chinese TI-P602-01 下载PDF文件
FTC32 浮球式蒸汽疏水阀排量图(DN15和DN20) Chinese TI-P602-02 下载PDF文件
IFT14 浮球式蒸汽疏水阀(带内置Spiratec感应器) Chinese TI-P615-01 下载PDF文件
FT14 浮球式蒸汽疏水阀 (螺纹连接) Chinese TI-S02-03 下载PDF文件
FT44 碳钢材质浮球式蒸汽疏水阀(DN15-DN50) Chinese TI-S02-14 下载PDF文件
FT43 铸铁材质浮球式蒸汽疏水阀(DN25-DN50) Chinese TI-S02-21 下载PDF文件
FT43 铸铁材质浮球式蒸汽疏水阀(DN80和DN100) Chinese TI-S02-22 下载PDF文件
FT44 碳钢材质浮球式蒸汽疏水阀(DN80和DN100) Chinese TI-S02-23 下载PDF文件
FT14 浮球式蒸汽疏水阀 (法兰连接) Chinese TI-S02-26 下载PDF文件
FT14和FT14HC 浮球式蒸汽疏水阀(1"HC、11/4"、11/2" 和 2") Chinese TI-S02-27 下载PDF文件
FT14 浮球式蒸汽疏水阀排量图 Chinese TI-S02-28 下载PDF文件
FT44、FT46和FT47浮球式蒸汽疏水阀排量图 Chinese TI-S02-36 下载PDF文件
FT14 浮球式蒸汽疏水阀在低压差应用的排量图 Chinese TI-S02-46 下载PDF文件

安装、维修指南

document 语言 参考编号 下载
FT14和FT14HC浮球疏水阀 Chinese IM-S02-54 下载PDF文件
FT14浮球疏水阀 Chinese IM-S02-13 下载PDF文件
FT43、FT44、FT46、FT47浮球疏水阀 Chinese IM-S02-30 下载PDF文件
FTGS14HC浮球式蒸汽疏水阀1"螺纹连接 Chinese IM-P145-20 下载PDF文件
FTGS14浮球式蒸汽疏水阀DN15 (½") to DN25 (1") Chinese IM-P145-12 下载PDF文件
FTS14浮球疏水阀 Chinese IM-P145-02 下载PDF文件

联系我们获取更多信息

我们将帮助您找到合适的解决方案