BSA3HP, PN100 ve ASME Class 600'e kadar basınç sınıfları için karbon çeliğinden yapılmış yüksek kaliteli, sıfır emisyonlu, körüklü, sızdırmaz stop vanasıdır. Vana, proseste minimum duruş süresi sağlamak için hızlı ve kolay bakıma izin verecek şekilde tasarlanmıştır.
İç yatağın 'yerinde kelepçe' tasarımı, yatağın özel aletler olmadan ve vanayı hattan çıkartmak zorunda kalmadan değiştirilmesini sağlar.
Gam ve Opsiyonlar |
Boyutlar ve hat bağlantıları |
||
|
DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80 ve DN100. | ||
Flanşlı EN 1092 PN100 and ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3" ve 4". | |||
Flanşlı ASME class 600 | |||
Basınç / sıcaklık limitleri (ISO 6552) |
|||
A - B - C PN100 |
|||
|
Gövde tasarım koşulları | PN100 | |
PMA - İzin verilen maksimum basınç | 100 bar g @ 50 °C | ||
TMA - İzin verilen maksimum sıcaklık | 400 °C @ 59.5 bar g | ||
Minimum izin verilen sıcaklık | |||
PMO - Doymuş buhar için maksimum çalışma basıncı | 70.5 bar g @ 287.3 °C | ||
TMO - Maksimum çalışma sıcaklığı | 400 °C @ 59.5 bar g | ||
Minimum çalışma sıcaklığı | -10 °C | ||
Soğuk hidrolik test basıncı dizayn değeri: | 150 bar g | ||
A - D - E Class 600 |
|||
|
Gövde tasarım koşulları | Class 600 | |
PMA - İzin verilen maksimum basınç | 102.1 bar g @ 38 °C | 1 481psi g @ 100 °F | |
TMA - İzin verilen maksimum sıcaklık | 425 °C @ 57.5 bar g | 797 °F @ 834 psi g | |
Minimum izin verilen sıcaklık | -29 °C | -20 °F | |
PMO - Doymuş buhar için maksimum çalışma basıncı | 79.8 bar g @ 295.8 °C | 1 156 psi g @ 564.4 °F | |
TMO - Maksimum çalışma sıcaklığı | 425 °C @ 57.5 bar g | 797 °F @ 834 psi g | |
Minimum çalışma sıcaklığı | -29 °C | -20 °F | |
Soğuk hidrolik test basıncı dizayn değeri: | 154 bar g | 2 233 psi g |
Tipik bir kızgın buhar soğutucu ("Desuperheater") kurulumu. Tipik bir desuperheater kurulumu, hem buhar hem de soğutma suyu boru hatları için izolasyon vanaları gerektirecektir. BSA3HP, ASME Class 600 dereceli desuperheater paketlerinde kullanım için ideal çözümdür.
BSA3HP Bellows Sealed High Pressure Stop Valve
English
TI-P184-15
BSA3HP Bellows Sealed High Pressure Stop Valve
English
IM-P184-17