Metal körüklü izolasyon vanalarımız, tam gövde sızdırmazlığı ile tesis güvenliğini ve enerji tasarrufu sağlamak için tasarlanmıştır.
BSA valflerimiz, dünya çapındaki en katı emisyon mevzuatlarını karşılayan ""sıfır emisyon"" garantisini vermektedir
Boyutlar ve Hat Bağlantıları |
Basınç / Sıcaklık Limitleri - EN 1092 ve EN 12516-1 |
|
DN200, DN250, DN300, DN350 ve DN400
|
|
|
EN 1092 ve EN 12516-1 PN16, PN25 ve PN40 | ||
Materyaller |
||
Parça |
Material |
|
Gövde | Dökme Çelik | 1.0619+N |
Kapak | Dökme Çelik | 1.0619+N |
Sit | A105 ve Stelit |
|
Disk | Paslanmaz Çelik |
DIN 17440 X30 Cr13 ve Stelit |
Körük | Paslanmaz Çelik |
DIN 17440 X6 Cr Ni Ti 1810 |
Mil | Paslanmaz Çelik |
AISI 420 |
Kapak Somunu | Çelik | ASTM A194 2H |
Kapak Civatası | Çelik | ASTM A193 B7 |
Gövde / Kapak Contası | Paslanmaz çelik uç ile lamine grafit | |
El Çarkı | Karbon Çelik | DN200 ve DN250 |
Döküm Demir | DN300 - DN400 | |
Kama | Paslanmaz Çelik | ASTM A276 304 |
Kilitleme Somunu |
|
|
Balans Tapası | Paslanmaz Çelik |
DIN 17440 X30 Cr13 ve Stelit |
Kilitleme Rondelası> | ASTM A276 304 | |
Mil Contası | Grafit |
BSA3-BD and BSA6-BD Bellows Sealed Stop Valves
English
TI-P184-18
BSA3-BD and BSA6-BD Bellows Sealed Stop Valves
English
IM-P184-19