Metal Körüklü Kesme Vanaları

Masthead background

GENEL BAKIŞ

Yüksek bütünlüğe sahip A3S metal körüklü vana, ASME Class 800 standartında tasarlanmıştır ve yüksek basınçlı buhar, gaz ve sıvı akışkan uygulamalarında kullanıma uygundur.

TEKNİK RESİM

A3S & A3SS METAL KÖRÜKLÜ VANA

Buhar, kondens, gaz ve sıvı akışkanlarda kullanım için dişli ve soket kaynaklı üretilen metal körüklü sızdırmaz stop vanası

Tech promo A3S and A3SS

TEKNİK BİLGİ

Boyutlar ve Hat Bağlantıları

½", ¾", 1", 1¼", 1½" ve 2"

Dişli BSP (BS 21 karşılığı), NPT

Soket Kaynaklı BS 3799 / ANSI B 16.11

Basınç / Sıcaklık Limitleri (Class 800)

Gövde Dizayn Koşulları

Class 800
PMA İzin verilen maksimum basınç 136 bar g
TMA İzin verilen maksimum sıcaklık 425°C
İzin verilen en düşük sıcaklık -29°C
PMO Maksimum çalışma basıncı 99 bar g @ 360°C
Genişletilmiş körüklü versiyonlardaki maksimum çalışma basıncı 40 bar g @ 400°C
TMO  Maksimum çalışma sıcaklığı 425°C
Genişletilmiş körüklü versiyonlardaki maksimum çalışma sıcaklığı 400°C @ 40 bar g
Minimum çalışma sıcaklığı -29°C
Körük dahil edilmeden yapılan dizayn soğuk hidrolik test basıncı: 212 bar g

Teknik Doküman

DOKÜMAN

A3S and A3SS Bellows Sealed Stop Valves

Dil

English

Referans Numarası

TI-P132-09

Kurulum Dokümanı

DOKÜMAN

A3S Bellows Sealed Stop Valve

Dil

English

Referans Numarası

IM-P132-11

Daha fazla bilgi için bize ulaşın

Sizin için en doğru çözümü bulalım