BSA and BSAT Metal Körüklü Kesme Vanaları

Masthead background

GENEL BAKIŞ

"Metal körüklü, sızdırmaz izolasyon vanalarımız, tam gövde sızdırmazlığı ile tesis güvenliğini arttırmak ve enerji tasarrufu sağlamak için tasarlanmıştır. BSA valflerimizin dünya çapındaki en katı emisyon mevzuatını karşılamasını sağlayan sıfır emisyon garanti edilmektedir.

BSA_T, standart düz diskin aksine bir kısma tapası sunar. Kısma tapası, hat basıncını ve akışını ayarlamak için manuel düzenlemeye izin vererek bunu esnek ve kullanıcı dostu bir izolasyon çözümü haline getirir. Hem temel kontrol vanası olarak hem de 'bypass' hatlarında kullanıma uygundur. Kısma tapası versiyonu ayrıca ürünün hizmet ömrünü uzatacak iki katlı körüklere sahiptir.

Kısma tapası ile donatılmış bu vanalarda standart olarak bir kilitleme vidası bulunur ve bu da kullanıcının vanayı kısma konumunda kilitlemesini sağlar."

TEKNİK RESİM

BSAT VE BSA METAL KÖRÜKLÜ KESME VANALARI

"Seri boyunca standart olarak çift katlı körüklere sahip sızdırmaz, stop vanası. Bu vanalar buhar, gaz, sıvı, kondens ve su sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Standart BSAT serisi, kısma tapası ve kilitleme cihazı ile birlikte gelir.

Alternatif BSA serisinde düz bir disk bulunur."

Tech promo BSA and BSAT

TEKNİK BİLGİ

Gam ve Opsiyonlar: Standart BSAT serisi - kısma tapası ve kilitleme cihazı ile birlikte

Materyal

Modeller ve Bağlantılar

Boyutlar

Opsiyonel R-PTFE yumuşak sit

DN15

DN20

DN25

DN32

DN40

DN50

DN65

DN80

DN100

DN125

DN150

DN200

DN250

DN15

DN20

DN25

DN32

DN40

DN50

DN65

DN80

DN100

Dökme demir

BSA1T

PN16

 

KS 10

 

Sfero döküm

BSA2T

PN16

 

PN25

Dökme çelik

BSA3T

PN25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PN40

 

 

 

 

ASME 150

 

 

 

 

 

 

 

 

ASME 300

 

 

 

 

 

 

 

 

KS 20

 

 

 

 

 

 

Paslanmaz çelik

BSA6T

PN40

 

 

 

 

Paslanmaz çelik/dökme çelik

BSA64T

PN40

 

 

 

 

 

Gam ve Opsiyonlar: Alternatif BSA serisi - düz disk ile

Materyal

Modeller ve Bağlantılar

Boyutlar

Opsiyonel balanslama diski

DN125

DN150

DN200

DN250

DN125

DN150

DN200

DN250

Dökme demir

BSA1

PN16

 

 

 

 

KS10

 

 

 

 

Sfero döküm

BSA2

PN16

 

 

 

 

PN25

Dökme çelik

BSA3

PN25

 

 

 

 

 

 

PN40

 

 

 

 

ASME 150

 

 

 

 

 

 

 

 

ASME 300

 

 

 

 

 

KS 20

 

 

 

 

Paslanmaz çelik

 

 

Paslanmaz çelik/dökme çelik

 

 

TİPİK KURULUM

Metal körüklü vanaları içeren tipik uygulama. BSA vanaları; petrol & petrokimya, yiyecek & içecek, kağıt hamuru & kağıt ve ilaç dahil olmak üzere birçok endüstride kullanıma uygundur.

BSABSAT

Teknik Doküman

DOKÜMAN

BSAT and BSA Bellows Sealed Stop Valves

Dil

English

Referans Numarası

TI-P137-18

Kurulum Dokümanı

Doküman Dil Referans Numarası İndir
BSA and BSAT Bellows Sealed Stop Valves English IM-P137-02 PDF'İ İNDİR
BSA6T and BSA64T Stainless Steel Bellows Sealed Stop Valves English IM-P184-03 PDF'İ İNDİR

Daha fazla bilgi için bize ulaşın

Sizin için en doğru çözümü bulalım