Wytwornica pary czystej CSG-HS to kompletny, bezpieczny i w pełni funkcjonalny system gotowy do instalacji. Umożliwia ona wytwarzanie do 200/550/1250/1800 kg/h pary czystej (w normalnych warunkach roboczych) z wykorzystaniem pary przemysłowej jako czynnika grzewczego. Wytwornice pary czystej serii CSG-HS są przeznaczone do wytwarzania czystej pary do sterylizacji w szpitalach zgodnie z normą UE EN285 i spełniają wymagania normy AAMI ST79.
The m-CSG series of indirect mini clean steam generators are very compact units, designed to produce up to 300/600 kg/h (at nominal operating conditions) of clean steam, using plant steam as primary medium. The units are supplied ready for installation into the application.
The CSG-HS indirect clean steam generator consists of a complete, safe and functional system package, ready for installation and able to produce up to 200/550/1250/1800 kg/h of clean steam (at normal operating conditions) using industrial steam as a primary energy source.
The Spirax Sarco CSG-HS Clean Steam Generator range has been specifically designed for sterilisation applications within the Healthcare sector and to produce high quality steam under a wide variety of operating conditions.
Typoszereg kompaktowych wytwornic pary czystej CSG-HS został specjalnie zaprojektowany do zastosowań sterylizacyjnych w sektorze opieki zdrowotnej i wytwarzania wysokiej jakości pary w różnych warunkach pracy. Czynnikiem grzewczym zasilającym wytwornice jest zwykła para przemysłowa.
The "m-CSG" ultra-compact clean steam generator consists of a complete, safe and functional system package, ready for installation and able to produce up to 300/600 kg/h of clean steam (at normal operating conditions) using industrial steam as a primary energy source.
Firma Spirax Sarco stworzyła nowy typoszereg kompaktowych wytwornic pary czystej dedykowanych dla procesów bezpośredniego wtrysku pary w produkcji artykułów spożywczych i napojów, gdzie para wodna jest traktowana jak składnik produktu.
The grades of steam commonly used in industry today range from basic plant steam, through to filtered (culinary) steam and clean steam. While plant steam meets the demand for heat transfer applications in many industries, some food companies use filtered steam, with even more now turning to clean steam.