TVA przepływomierz

Masthead background

Przegląd

Dokładny i rzetelny pomiar całego przepływu pary.

W odróżnieniu do technologii alternatywnych, przepływomierz TVA umożliwia pomiar pełnego zakresu przepływu. Wykrywanie przepływu całej pary wodnej w ramach maksymalnego i minimalnego natężenia przepływu, aby zapewnić dokładne i kompleksowe zarządzanie energią pary. Pomiar całego zakresu przepływu pary — zakresowość 50:1 przy prędkościach pary stosowanych w praktyce.

Wysoka dokładność — pomiar pozwala zidentyfikować możliwości oszczędzania energii i zmniejszenia ilości odpadów.

Łatwa integracja oraz instalacja — w ramach głównego systemu automatyki i istniejących rurociągów.

Długa żywotność — sprawdzona i bardzo wytrzymała konstrukcja zapewnia doskonałą niezawodność.

Niski koszt eksploatacji — dzięki szybkiej instalacji połączonej z doskonałą niezawodnością.

Przepływomierz TVA

Przepływomierz TVA

Przeznaczony do układów z parą nasyconą i przegrzaną (z dedykowanym zestawem czujnika ciśnienia). Działa na zasadzie tarczkowej, mierząc siłę przepływu płynu działającą na ruchomy stożek. Siła ta jest następnie przekształcana na masowe natężenie przepływu z kompensacją gęstości i przesyłana w pojedynczej pętli prądowej o natężeniu 4–20 mA oraz wyjściem impulsowym. W przepływomierzach TVA zastosowano również funkcję sumowania przepływu oraz komunikację Modbus EAI 232C (RS 232) lub EAI 485C (RS485).

Tech promo

Informacje techniczne

Sizes and pipe connection

 

Technical data

DN50, DN80 and DN100

 

IP rating

IP65 with correct cable glands

The TVA flowmeter is of wafer design, suitable for fitting between the following flanges:

 

Power supply

Loop powered

EN 1092 PN16, PN25 and PN40

 

with optional RS485: 24VDC

BS 10 Table H

 

ASME B 16.5 Class 150 and Class 300

 

Outputs

4-20mA (not available with RS485 option)

Japanese Industrial Standard JIS 20

 

Pulsed output (Vmax 28 Vdc Rmin 10 kW)

Korean Standard KS 20

 

Communication port

Modbus EIA 232C (RS 232C)

Note: Spirax Sarco TVA flowmeters should be installed in pipework manufactured to BS 1600, ASME B 36.10 Schedule 40 or EN 10216-2 / EN 10216-5 equivalent. For systems with different standards / schedules, please contact Spirax Sarco.

 

with optional RS485: EIA 485 (RS 485C)

 

 

Materials

Unit

Part

Material

TVA

Flowmeter body

Stainless steel S.316 1.4408 CF8M

Internals

431 S29 / S303 / S304 / S316

Spring

Inconel X750 or equivalent

Flowmeter stem

Stainless steel 300 series

Electronics housing

Aluminium LM25

Pressure sensing kit

Cable

Polyvinyl chloride (PVC)

Sensor housing

AISI 304 Stainless steel 1.4301

Sensor

AISI 630 Stainless steel 1.4542

O' ring

Nitrile Butadiene Rubber (NBR)

Adaptor

AISI 431 Stainless steel 1.4057

High pressure syphon tube assembly

Tube

Carbon steel BS 3602: Part.1 1987 CFS 360 (zinc plated / passivated)

Valve

Body

Carbon steel

Seat

PEEK/ Polymain


Typowa instalacja

BROSZURY ULOTKI

Dokument

TVA TFA ILVA FP 30xx Przepływomierze komputery przepływu ulotka

Język

Polish

Numer referencyjny

SB-TVA-PL

Pobierz

Pobierz PDF

KARTY KATALOGOWE

Dokument

TVA Flowmeter for Saturated and Superheat Steam Service

Numer referencyjny

TI-P192-01

Język

English

Spis treści

  1. Description
  2. Pressure/temperature limits
  3. Sizes and pipe connections

Pobierz

Pobierz PDF

INSTRUKCJE OBSŁUGI

Dokument Język Numer referencyjny Pobierz
TVA Flowmeter Commissioning Flow Chart English IM-P192-03 Pobierz PDF
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service Essential Installation Guide English IM-P192-04 Pobierz PDF
Superheat kit for TVA flowmeters English IM-P192-07 Pobierz PDF
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service with Version 9 software onwards English IM-P192-11 Pobierz PDF
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service with Version 9 Software Onwards English IM-P192-13 Pobierz PDF
TVA Flowmeter Commissioning Flow Chart English IM-P192-15 Pobierz PDF
TVA Flowmeter for Saturated Steam Service English IM-P337-51 Pobierz PDF
TVA Przepływomierz Polish IM-P337-51 Pobierz PDF

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej

Pomożemy znaleźć odpowiednie rozwiązanie