BT6-B trykkbalansert kondenspotte

Masthead background

FORDELER VED BT6-B TRYKKBALANSERT KONDENSPOTTE

Cross

Reduser risikoen for forurensning

Spanner icon

Lavere vedlikeholdskostnader

Anvil 2

Robust design

Operational excellence

Høyere produksjonseffektivitet

Oversikt over BT6-B trykkbalansert kondenspotte

BT6-B 316L trykkbalansert kondenspotte i rustfritt stål er spesielt utviklet for sterile applikasjoner, inkludert sterile barrierer, CIP/SIP, automatisk drenering av rendampfilter, sterilisatorer og autoklaver, bioreaktorsteriliseringsfangst og ren dampledningsdrenering.

Elementet er designet for å åpne med et minimum av underkjøling, typisk mindre enn 2°C fra dampmetningstemperaturen 50 mm over potta, noe som sikrer rask respons og reduserer kjøleleg.

Potta er selvdrenerende og tilgjengelig med en overflatefinish på opptil 0,4 µm (16 mikro-tommers Ra).

En versjon med høy kapasitet er tilgjengelig for høye kondensatbelastninger eller hvor CIP/SIP-væsker brukes.

 

BT6-B kondenspotte: Slik fungerer den

Teknisk dokumentasjon

Tittel

BT6-B and BT6-B Food+ Sanitary Balanced Pressure Thermostatic Steam Trap

Språk

English

Referanse nummer

TI-P180-30

Download

Last ned pdf

Installasjonsveiledning

document Språk Referanse nummer download
BT6-B and BT6-B Food+ Sanitary Balanced Pressure Thermostatic Steam Trap English IM-P180-31 Last ned pdf
BT6HC Hygienic Sanitary Balanced Pressure Steam Trap for High Capacity and CIP/SIP Applications English IM-P180-12 Last ned pdf