Etter hvert som teknologien utvikler seg, gjennom metoder for "Green Generation" og "Thermal Battery technology" vil damp fortsette å bli stadig mer bærekraftig, for å utnytte fornybare kilder og optimalisert gjennom digitale fremskritt. Damp er en lang og velprøvd energikilde som brukes på tvers av en rekke bruksområder og sektorer, inkludert helsevesen, legemidler, energi, mat og drikke. Etter hvert som bedrifter når et stadig mer komplekst sett med energi- og bærekraftutfordringer, er behovet for bærekraftige løsninger større enn noen gang. Northern Europe Business Development Manager hos Spirax Sarco, Michael Hyde gir innsikt i hva som kan gjøres i dag for å optimalisere ditt dampanlegg.
Fra fangststasjoner til spesifikke felleenheter, dampfeller anses å være et av de mest effektive ressursbesparende tiltakene, så hvordan kan et effektivt kondenspotteprogram hjelpe deg? Det er fire viktige fordeler å vurdere:
Helse og sikkerhet
Som med enhver forsyning i anlegget, for eksempel varmt vann eller elektrisitet, må et dampanlegg være godt administrert for å sikre sikker drift. Riktig utformet og driftsdampfangst gjør at kondensat effektivt kan fjernes fra systemet, noe som eliminerer eventuelle potensielt farlige situasjoner, for eksempel rør- eller komponentfeil.
Produktivitet og prosessforbedring
Kondenspotter som fungerer optimalt, sikrer at dampanlegget kan levere den termiske energien som kreves for at prosessapplikasjoner skal fungere effektivt. Kondensat i damptilførselen kan påvirke driften av applikasjoner, noe som forårsaker problemer som langsomme oppstartstider og dårlig varmeoverføring. Hvis du fjerner kondensatet fra systemet, kan dampen utføre oppgaven effektivt i prosessen.
Bærekraftige energibesparelser og reduserte CO2-utslipp
Kondensat inneholder vanligvis rundt 25% av den brukbare energien til dampen den kom fra. Å returnere dette til matevannstanken kan spare tusenvis av kroner per år i energi alene og reduserer kravet til friskt erstatningsvann, samtidig som behovet for kostbare kjemikalier minimeres for å behandle råvann.
Kondensat fjernet fra dampanlegget og returnert til matevannstanken reduserer også behovet for kjeleblåsing, som brukes til å regulere konsentrasjonen av oppløste faste stoffer i kjelen. Dette reduserer derfor energien som går tapt fra kjelen under nedblåsningsprosessen – alt bidrar til dine bærekraftsmål.
Lavere kostnader
Fjerning av uønsket kondensat fra systemet sikrer mindre sjanse for skade fra problemer som vannslag og korrosjon. Kondenspotter fjerner kondensatet slik det dannes, og holder damp av bedre kvalitet i systemet og beskytter rørledninger og utstyr mot erosjon og korrosjon.
Hvordan omsetter vi dette i praksis?
Statistikken taler virkelig for seg selv. Ta dette eksempelet fra et oljeraffineri:
som ønsket å redusere deres energikostnader, CO2-utslipp og forbedre sikkerhets- og produksjonsytelsen
Utfordringen: Ingeniører fra Spirax Sarco utførte et nøkkelferdig prosjekt som involverte gjennomgang av kondenspotter og energibruk på anlegget.
Problemet: 20% av kondenspottene fungerte ikke som de skulle, som førte til betydelige tap.
Løsning: Installasjon av nye kondenspotter.
Oljeraffineriet sparte over en million kroner på 12 år med en tilbakebetalingsperiode på 16 måneder.
Om du ønske å sjekke ytelsen til ditt dampanlegg, så er her noen vanlige årsaker til dårlig ytelse i dampanlegg:
"Vannutladningsgjennomgang utføres sjelden
Tilstedeværelsen av korrosjon og andre forhold på anlegget
Flashdamp
For høye temperaturer på matevannstanken
Feil størrelse, utstyr eller installasjon
Vil du finne ut om dampanlegget ditt kan prestere bedre enn det gjør nå? Bestill en kondenspotteundersøkelse . Velg Spirax Sarco for å hjelpe deg med å oppnå forbedringer i dampanleggsikkerhet, effektivitet og CO2-forbruk.
Et energieffektivt dampsystem skal ikke gå på bekostning av ytelsen. Vi kan hjelpe deg med energioptimalisering, redusere energikostnader og karbonutslipp samt oppnå bærekraftsmål.
Press for å øke marginene og redusere driftskostnadene betyr at det er viktigere enn noen gang å optimalisere prosessene og øke produktiviteten. Vår bransje- og dampapplikasjonserfaring kan hjelpe deg å oppnå en optimal produksjon.
Ny reguleringsventil fra Spirax Sarco: Spira-trol™ Steam-Tight!
Ventilen er 100% tett mot damp (shut off class VI): automatisk stenging og regulering i enn og samme ventil.
Der er svært viktig å fjerne kondensat og luft fra dampanlegg. Når kondensat returneres til kjelhuset, kan energien utnyttes optimalt. Vi har riktig kondenspotte for deg og fagfolk som kan gi deg råd.
Gjennomganger dekker et bredt spekter av utstyr, inkludert kondenspotter, kondensatpumper og kontrollutstyr. Vi måler systemets nåværende effektivitet og identifiserer forbedringsområder og potensielle besparelser.
Webinar om dampkvalitet. Oppnå og oppretthold damp av høy kvalitet. Hvordan riktig dampkvalitet påvirker anlegg, drift og sluttprodukt. Last ned webinaret.