De CSG-HS is een clean steam generator. Hij is specifiek ontworpen om de stoomkwaliteit te garanderen bij een variabele belasting, aangepast aan de toepassing.
Onze gespecialiseerde ingenieurs voerden een wereldwijd onderzoek uit om te begrijpen welke noden en uitdagingen onze klanten ervaren bij het opwekken van hoge kwaliteit stoom in ziekenhuizen en de gezondheidszorg, met name het welgekende industrieprobleem van wet packs in sterilisatieprocessen.
Dit onderzoek werd de basis voor het herontwerpen van ons CSG portfolio en het ontwikkelen van de CSG-HS. Hiermee bieden we een oplossing voor het opwekken van clean steam, op een consistente manier en zonder inboeten aan betrouwbaarheid bij piekbelastingen.
De CSG-HS heeft verschillende innovatieve kenmerken en wordt volledig installatieklaar geleverd met eenvoudige indienststelling.
De CSG-HS is ontworpen voor een maximale perfomantie en betrouwbaarheid – een stoomtoevoer waarop u kunt rekenen zonder onderbreking van uw sterilisatieproces In tegenstelling tot alternatieve stoomoplossingen, kan de CSG-HS buiten de steriele zone geplaatst worden. Hierdoor kan routine onderhoud uitgevoerd worden zonder de steriele zone te betreden – zodoende is er minder risico op besmetting en andere onderbrekingen van uw sterilisatieproces
Afmeting: |
CSG - HS - 020 |
Nominale productiecapaciteit 233 kg/h * |
|
CSG - HS - 055 |
Nominale productiecapaciteit 620 kg/h * |
||
CSG - HS - 125 |
Nominale productiecapaciteit 1384 kg/h * |
||
CSG - HS - 180 |
Nominale productiecapaciteit 2016 kg/h * |
(*) Maximale stoomproductie op referentie werkvoorwaarden: primaire stoom op 9 bar eff., productie op 4 bar eff., voedingswater op 20 °C
Primaire zijde | Ontwerpdruk | 13 bar eff. | Voor een ontwerp op maat, neem contact op met Spirax Sarco | ||
Ontwerptemperatuur | 195,1 °C | ||||
Secundaire zijde | Ontwerpdruk | 8 bar eff. | |||
Ontwerptemperatuur | 195,1 °C | ||||
Insteldruk van de veiligheidsklep | 7 bar eff. | ||||
Voedingswater | Ontwerpdruk | 8 bar eff. | |||
Ontwerptemperatuur | Zonder pomp | 110 °C |
|||
Met pomp | 100 °C |
Zonder pomp | Met pomp |
Minimum omgevingstemperatuur: 0 °C |
|
Productie |
Zuivere verzadigde stoom, tot 6 bar eff./165 °c |
||
Primaire zijde |
Industriële stoom, tot 12 bar eff./191,7 °C |
||
Voedingswater | P min. ≥ P clean steam + 0,5 bar eff. | Benodigde netto positieve opvoerhoogte (zie IM) | |
P max 8 bar eff/ T max 110°C |
P max 8 bar eff/ T max 80°C |
Opmerking: Het is aangeraden om gedemineraliseerd voedingswater of voedingswater van omgekeerde osmose kwaliteit te gebruiken, voor een optimale performantie.
CSG - HS Clean steam generator voor Healthcare
Nederlands
TI-P663-01