시설 내 에너지 사용량을 파악하고 관찰하여 이를 효과적으로 개선하는 것은 복잡하고 시간이 많이 소요될 수 있습니다. 고객의 에너지 사용량을 줄이고 에너지 효율성의 모든 측면을 개선할 수 있는 확실한 접근 방법을 시도할 수 있도록 저희는 에너지 관리팀과 협력할 것입니다. 안정적이고 정량적인 열 에너지 솔루션을 제공하는 목적은 연료 소모를 줄이고 까다로운 법적 요건을 충족하기 위해서입니다.
주요 도움정보:
불필요한 연료 소모를 방지하기 위해 가장 적은 비용으로 필요한 순간에 필요한 스팀을 적절하게 공급하여 고객님의 공정과 응용 방식을 확실하게 보장합니다. 이 과정은 보일러실부터 시작됩니다.
공정 용도에 맞게 스팀을 정화 및 건조시키고 조건에 부합시켜 에너지 전달을 최적화할 수 있습니다. 가능하면 에너지를 고온의 응축된 상태로 보일러실에 회수시켜 효율성을 개선합니다.
에너지를 고온의 응축된 상태로 안전하고 정확하고 효율적으로 보일러실에 전달할 수 있도록 스팀을 조심스럽게 제어하여 효율성을 개선합니다.
정확한 계측을 통해 확고한 데이터를 수집하여 투자에 필요한 개���점을 파악하고 유도하는 동시에 자금 회수를 정량화합니다.
다양한 공정과 응용 방식에서 열에너지를 효율적으로 회수하고 전달하여 에너지 낭비를 최소화하고 사용 가능한 모든 열 절약 기회를 시스템이 최대한 활용할 수 있도록 보장합니다.