스팀은 가장 합리적인 이유로 산업 설비 분야에서 여러 공정의 에너지원으로 선택되어 왔습니다. 고객의 공정이 살균, 가습, 정확한 온도 제어와 관련되어 있다면 비교적 적은 양이 소모되는 분야에서도 스팀은 가장 적절하고 효율적인 에너지 전달 매체로 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 병원은 주로 난방을 위해 온수가 필요할 뿐만 아니라 살균을 위해서도 스팀이 필요합니다. 이 경우 스팀은 양쪽 요구를 모두 충족하기 때문에 효율적으로 온수와 스팀을 생산할 수 있습니다. 최신의 설계가 적용되고 적절히 유지 관리가 되는 스팀 시스템은 높은 운영 효율성을 제공하여 공정 가동에 필요한 비용을 낮추고 투자 대비 높은 효과를 가져다 줍니다. 스팀 시스템은 청정하며, 본질적으로 안전하고 열 함유량이 높아 정확한 제어가 간편하며 자체 이송이 가능하고, 배관 설치비용 측면에서 효율적입니다. 고객님의 스팀 시스템을 최대한 활용해 보세요. 스파이렉스사코의 전문 엔지니어와 상담하세요.