스팀, 가스 및 액체 유체에 사용되는 터빈 유량계는 표준의 핫 태핑 기술을 사용하여 파이프에 직접 장착이 가능하여 유량계를 설치하는 과정에서 공정에 지장을 주지 않습니다.
완전내경 유량계에 비해 일반적으로 절약되는 비용 배관 구경 600 mm (24”) 기준 80% - 배관 구경 250 mm (10”) 기준 50%.
최대 유량 조건에서 설치 및 정비가 적합합니다.
우수한 에너지 관리를 위해 정확한 측정을 제공합니다.
저유량 및 광범위한 턴다운 사용처에 탁월합니다.
공정 유체 압력.