Soupapes de sécurité et clapets

Masthead background

APERÇU DES PRODUITS

Ces produits conformes aux matériaux en contact avec les aliments (FCM/MCDA) offrent les avantages suivants :

  • La soupape SVL606 Food+ est en acier inoxydable avec un raccordement à brides approuvé par le TÜV qui sécurise les surpressions  de vapeur, de gaz et de liquides.
  • Le casse-vide VB21 Food+ est utilisé pour casser le vide d'un réseau vapeur lorsque la pression chute en dessous de la pression atmosphérique.
  • Les robinets d'isolement ¼ de tour de la gamme M10ECF offrent une étanchéité parfaite. Ils peuvent être actionnés manuellement ou automatiquement dans des diamètres allant jusqu'à DN65.
  • Les clapets anti-retour DCV3 Food+ et DCV41 Food+ sont utilisés pour empêcher l'inversion de flux dans les canalisations.

 

APERÇU DES PRODUITS:

  • Soupape de sécurité SVL606 Food+
  • Robinet d’isolement ¼ de tour M10ECF
  • Casse-vide VB21 Food+
  • Clapet anti-retour DCV3 & DCV41 Food+

Fiches Techniques

Document Langage Nombre référence Télécharger
Casse-vide VB21 Food+ Français TI-P019-02 Télécharger le PDF
DCV3, DCV3LT et DCV3 Food+ Clapets de retenue à disque Français TI-P134-50 Télécharger le PDF
DCV41, DCV41 Food+ Clapet de retenue à disque en acier inox austénitique Français TI-P601-18 Télécharger le PDF
Robinet à tournant sphérique M10ECF4 - ¼" à 2½" Food+ Français TI-P167-28 Télécharger le PDF
Soupape de sûreté en acier inox SVL606 Food+ Français TI-P269-01 Télécharger le PDF

Instructions de montage et entretien

Document Langage Nombre référence Télécharger
Casse-vide VB21 Food+ Français IM-P019-05 Télécharger le PDF
Clapet de retenue à disque DCV41 et DCV41 Food+ Français IM-P601-19 Télécharger le PDF
DCV1, DCV3, DCV3LT et DCV3 Food+ Clapets de retenue à disque Français IM-P134-07 Télécharger le PDF
Robinet à tournant sphérique M10ECF4 - ¼" à 2½" Food+ Français IM-P167-29 Télécharger le PDF