Une large gamme d'appareils pour l'équipement de chaufferies est disponible. Que ce soit pour la mise en place d'une nouvelle unité de production de vapeur ou pour le simple remplacement d'une vanne de soutirage, Spirax Sarco saura répondre à vos besoins.
Utilisés pour accueillir l'eau de purge provenant de la ou des chaudières.
Une purge d’extraction de fond de chaudière régulière et fiable est essentielle à l'élimination des dépôts pouvant couvrir les surfaces de chauffe. Ces derniers pourraient conduire à une surchauffe et à un dysfonctionnement de la chaudière.
La quantité de matières dissoutes dans l'eau de la chaudière peut être liée directement à son niveau de conductivité. Ainsi, en mesurant la conductivité d'un liquide, le degré de pureté peut être établi.
Nos réservoirs d'alimentation sont conçus comme des dégazeurs atmosphériques pour un renforcement de l'efficacité tout en conservant des coûts d'entretien réduits.
Récupération de la vapeur de détente depuis la purge, un moyen efficace d'économiser de l'énergie et de l'argent.
Un système de contrôle du niveau consiste en un capteur, en une vanne ou pompe et peut être en marche-arrêt ou modulé. Il est essentiel que vos niveaux d'eau de chaudière soient contrôlés de manière sure et précise.
Il est important de pouvoir refroidir en toute sécurité les échantillons d'eau afin d'éviter une exposition à une vapeur de détente dangereuse.
Montée sur un tuyau d'aération, un évent antigouttelettes réduit la vélocité de la vapeur éjectée, réduisant le bruit et l'éjection de liquide chaud.
Après l'évaporation de l'eau en vapeur, il reste beaucoup d'impuretés (TDS) dans l'eau. Celles-ci peuvent causer un moussage pouvant conduire à un primage de l'eau dans le système de vapeur, endommageant les surfaces de chauffage de la chaudière.
Avec un montage sur un tuyau d'aération, il dissipe la vélocité de la vapeur éjectée dans l'atmosphère.