Skids d'échange thermique

Masthead background

APERÇU DES PRODUITS

Ces produits conformes aux matériaux en contact avec les aliments (FCM) offrent les avantages suivants : 

  • Les générateurs de vapeur propre CSG-FB et CSG-FBHP sont conçus spécifiquement pour le secteur de l'alimentation et des boissons où la vapeur est en contact direct ou indirect avec les aliments. Ces solutions produisent de la vapeur propre de haute qualité jusqu'à une pression de 8 bar, ce qui permettra une alimentation en vapeur dédiée aux applications en contact avec les aliments, séparée du système de vapeur de l'usine. Ce système peut éliminer le risque de contamination des aliments par la vapeur, car il est entièrement compatible avec les matériaux en contact avec les aliments (FCM/MCDA).
  • Spirax Sarco peut proposer des solutions d'échange thermique sur-mesure conformes aux normes relatives aux matériaux en contact avec les aliments (FCM/MCDA) lorsque le fluide de traitement doit être en contact direct ou indirect avec les aliments.
 

APERÇU DES PRODUITS:

  • Générateur de vapeur propre pour l’industrie agroalimentaire CSG-FB
  • Générateur de vapeur propre haute capacité pour l’industrie agroalimentaire CSG-FBHP
  • Panoplies sur-mesure

Fiches Techniques

Document Langage Nombre référence Télécharger
Générateur de vapeur propre destiné à l’industrie agro-alimentaire CSG-FB Food+ Français TI-P664-01 Télécharger le PDF
Générateur de vapeur propre haute capacité pour le secteur de l'agroalimentaire CSG-FBHP Food+ Français TI-P664-05 Télécharger le PDF

Instructions de montage et entretien

Document

Générateur de vapeur propre destiné à l’industrie agro-alimentaire CSG-FB Food+

Langage

Français

Nombre référence

IM-P664-02

Télécharger

Télécharger le PDF