Estos productos que cumplen la normativa sobre materiales en contacto con alimentos (FCM) ofrecen las siguientes ventajas:
- La Válvula de Control Spira-trol Food+ es un dispositivo utilizado para regular el caudal, la presión o el nivel de un fluido utilizado en contacto directo o indirecto con Alimentos.
- El transmisor de presión EL3600 es un dispositivo que mide la presión de gases o líquidos y convierte esta medición en una señal eléctrica para fines de supervisión y control.
- El sensor de temperatura EL2270 es un dispositivo que detecta y mide la temperatura y convierte estos datos en una señal eléctrica para su supervisión o control. El EL2271 viene con un transmisor. Ambas soluciones son compatibles con el material en contacto con alimentos (FCM) cuando se piden con un termopozo Food+, que se convierte en la pieza en contacto con el fluido del proceso.
- Las SRV461 y SRV463 Food+ son válvulas automáticas de acción directa diseñadas para reducir de forma precisa y fiable la presión del vapor en aplicaciones en las que el fluido está en contacto directo o indirecto con los alimentos.