Soluciones ensambladas

Masthead background

Resumen de Productos:

Estos productos que cumplen la normativa sobre materiales en contacto con alimentos (FCM) ofrecen las siguientes ventajas: 

  • Los generadores de vapor limpio CSG-FB y CSG-FBHP están diseñados específicamente para el sector de alimentación y bebidas, donde se requiere vapor para el contacto directo e indirecto con los alimentos. Estas soluciones producen vapor limpio de alta calidad a una presión de hasta 8 barg, lo que permite un suministro de vapor específico para aplicaciones en contacto con alimentos independiente del sistema de vapor de la planta. Este sistema puede eliminar el riesgo de que el vapor contamine los alimentos cuando el sistema es totalmente compatible con el material en contacto con los alimentos (FCM).
  • Spirax Sarco puede ofrecer Unidades de Intercambiador de Calor o Estaciones de Acondicionamiento de Vapor a medida con conformidad de Material en Contacto con Alimentos (FCM) donde el fluido de proceso tiene un requisito de estar en contacto directo o indirecto con alimentos.
 

     

Productos disponibles:

  • CSG-FB Generador de vapor limpio para alimentos y bebidas
  • CSG-FBHP Generador de vapor limpio a alta presión para alimentos y bebidas
  • Unidad ensamblada a medida

Hoja Técnica

Documento Idioma Número de referencia Descargar
CSG-FBHP: generador de vapor limpio a alta presión para alimentación y bebidas Español TI-P664-05-ES Descargar PDF
Generador de vapor limpio para alimentación y bebidas CSG-FB Español TI-P664-01 Descargar PDF

Instrucciones de Instalación y Mantenimiento

Documento Idioma Número de referencia Descargar
CSG-FBHP Sistema de generación de vapor limpio para alimentación y bebidas Español IM-P664-03 Descargar PDF
Generador de vapor limpio para alimentación y bebidas CSG-FB Español IM-P664-02 Descargar PDF