Soluciones de seguridad y mantenimiento

Masthead background

Resumen de Productos:

Estos productos que cumplen la normativa sobre materiales en contacto con alimentos (FCM) ofrecen las siguientes ventajas:

  • La SVL606 Food+es de acero inoxidable con una válvula de seguridad de brida de elevación completa con homologación TÜV que evita los casos de sobrepresión para su uso con vapor, gas y líquidos.
  • El VB21 Food+ se utiliza para romper el vacío en un sistema de vapor cuando la presión cae por debajo de la presión atmosférica.
  • La gama M10 ECF de válvulas de aislamiento de un cuarto de vuelta proporciona un cierre estanco fiable que puede accionarse manual o automáticamente en tamaños de hasta DN65.
  • Las válvulas de retención de las gamas DCV3 Food+ y DCV41 Food+ se utilizan para evitar el flujo inverso en las tuberías.
 

Productos disponibles:

  • Válvula de seguridad (SVL606 Food+)
  • Válvula de aislamiento (Válvula de bola M10 ECF y Válvula de bola ISO M10ECFi)
  • Rompedores de vacío (VB21 Food+)
  • Válvula de retención (DCV3 Food+ & DCV41 Food+)

Hoja Técnica

Documento Idioma Número de referencia Descargar
DCV1 Válvula de retención de disco Español TI-P134-05 Descargar PDF
DCV3, DCV3LT and DCV3 Food+ Disc Check Valves English TI-P134-50 Descargar PDF
Valvula de retención DCV3, DCV3LT y DCV3 Food+ Español TI-P134-50 Descargar PDF

Instrucciones de Instalación y Mantenimiento

Documento Idioma Número de referencia Descargar
DCV1, DCV3, DCV3LT and DCV3 Food+ Disc Check Valves English IM-P134-07 Descargar PDF
Válvulas de retención de disco DCV1,DCV2, DCV3 Español IM-P134-07 Descargar PDF
DCV3/B Boiler Feed Check Valve English IM-P402-35 Descargar PDF