Uusi Spira-Trol Steam-Tight säätöventtiili on sekä säätöventtiili että automaattinen sulkuventtiili*. Tämä yhdistettynä venttiilin kaksinkertaiseen käyttöikään turvaa tuotantosi laadun, turvallisuuden ja minimoi tuotannon seisokit.
Höyryvuodoilla on suuri vaikutus tuottavuuteen ja tuotantoprosessien toimintaan. Spira-Trol Steam-Tight eliminoi vuodot.
Uuden Spira-Trol Steam-Tight säätöventtiilin kääntöistukkarakenne varmistaa pitkän turvallisen käyttöiän ja venttiili on myös erittäin helppo ja nopea huoltaa ilman erikoistyökaluja.
* Varmistaaksesi turvalliset huoltotoimenpiteet, muista aina käyttää käsikäyttöisiä kaksoissulkuventtiillejä. Automaattisia toimilaitteellisia kierto- tai istukkasulkuventtiilejä ei saa käyttää sulkuventtiileinä huoltoa suoritettaessa.
Kuinka Spira-Trol Steam-Tight toimii?
1. Et tarvitse enää automaattista sulkuventtiiliä säätöventtiilin eteen. Yksi vuotamaton Spira-Trol Steam-Tight venttiili riittää.
2. Vuotamaton Spira-Trol Steam-Tight ei vuoda höyryä, jolloin varoventtiilin turha avautuminen vältetään.
3. Vuotamaton säätöventtiili ei aiheuta tuotteesi ylikuumenemista ja vähentää siten tuotannon hävikkiä.
4. Tuotannon lämmönsiirto tehostuu. Spira-Trol Steam-Tight on myös helppo muuttaa vastaamaan tuotantosi mahdollisestii muuttuneita tarpeita poistamatta venttiiliä höyrylinjasta.
5. Vähennä energiakulutusta vuotamattomalla Spira-Trol Steam-Tight säätöventtiilillä esimerkiksi CIP-keskuksessa pesukeskuksissa, jolloin venttiilin tulee sulkeutua tiiviisti pesusyklien tauoilla.
6. Vuotamaton Spira-Trol Steam-Tight vähentää lämmönsiirtopintojen likaantumista ja siten tuotantosi toimii tehokkaammin.
7. Jäähdytyssyklin aikana Spira-Trol Steam-Tight säätöventtiili ei vuoda ja siksi jäähdytyssykli lyhenee ja tuotanto tehostuu.
Jos nykyinen Spira-Trol venttiilisi on alle 5 vuotta vanha, voit päivittää venttiilisi uusilla Steam-Tight sisäosilla. Ota yhteyttä.
Spira-Trol Steam-Tight rakenteessa on kääntöistukka, joka merkitsee kaksinkertaista käyttöikää verrattuna perinteisiin säätöventtiileihin**
Huolto on nopeaa ja helppoa
Venttiili voidaan huoltaa irroittamatta sitä putkistosta
Et tarvitse erikoistyökaluja
** Huomioi maksimipaine ja -käyttölämpötila
- Pastörointi
- Lämmönsiirtimet
- Sterilisointi
- Höyrystys
- Kypsennys ja keittoprosessit
- Haihdutus
- Kuivausprosessit
Koot: DN15 - DN100
Materiaali: SG-valurauta, teräs ja AISI316L
Yhteet: PN16 - 40, ASME150-300, BSP, NPT
KV-arvot valittavissa
Kääntöistukka:
Helppo huoltaa
Kv-arvoja helppo vaihtaa
Steam-Tight rakenteelle maksimi höyrynpaine on 19,0 barg
Steam-Tight rakenteelle maksimi käyttölämpötila on 220°C
Varmistaaksesi turvalliset huoltotoimenpiteet, muista aina käyttää käsikäyttöisiä kaksoissulkuventtiillejä. Automaattisia toimilaitteellisia kierto- tai istukkasulkuventtiilejä ei saa käyttää sulkuventtiileinä huoltoa suoritettaessa.
** Huomioi maksimipaine ja -käyttölämpötila