Lämmöneristys

Masthead background

Etsitkö energiansäästöä lyhyellä takaisinmaksuajalla?

Eristämällä venttiilit takaisinmaksuaika on usein alle 12 kuukautta, älä odota huomiseen – ota yhteyttä myyjään jo tänään saadaksesi lisätietoja.

Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.

OTA YHTEYTTÄ

TERVETULOA PARANTAMAAN TEHOKKUUTTA

Järkevä valinta kestäviä ratkaisuja etsiville höyrynkäyttäjille

EDUT

Helppo asennus ilman työkaluja

Parhaat eristysominaisuudet käytettäessä erikoismineraalivillaa

Järjestelmäosien käyttöiän pidentyminen, koska epäedullisten lämpösiltojen muodostuminen vältetään

Kuumat pinnat helppo eristää uudelleen heti huollon jälkeen

Säänkestävä rakenne

Työturvallisuus lisääntyy ja palovammojen riski pienenee johtuen siitä, että pintalämpötilat pysyvät alle 50 °C. 

Tunnista energiavarkaat - eristä venttiilisi

Kuuma venttiili on työturvallisuusriski ja kuuma eristämätön venttiili hukkaa myös suuria määriä energiaa. Molemmat ongelmat voidaan kuitenkin ratkaista Spirax Sarcon eristystakeilla.

Säästä energiaa heti – eristä venttiilisi

Tiesitkö, että eristämättömän venttiilin lämpöhukka voi vastata keskiverto kotitalouden vuoden energiankulutusta. Spirax Sarco voi auttaa sinua laskemaan takaisinmaksuajan ja eristämään venttiilit uudelleenkäytettävillä helposti asennettavilla eristystakeilla.

Vältä palovammoja ja energiahäviöitä uudelleenkäytettävillä eristystakeilla

Palovammat ovat yksi yleisimmistä höyryjärjestelmien kanssa kosketuksissa olevien henkilöiden työtapaturmista. Spirax Sarcon kätevillä uudelleenkäytettävillä eristetakeilla vähennät tehokkaasti työympäristösi riskejä ja säästät samalla merkittävästi energiaa.

Esimerkki suomalaisen asiakkaan energiansäästöstä

Tässä on esimerkki energiansäästöistä asentamalla venttiileihin eristetakkeja. Säästöt olivat merkittävät ja siten takaisinmaksuaika oli lyhyt:


Eristetakkien lukumäärä   100 kpl
Eristetakkien hankintabudjetti   31 000 €
Eristyksen tuottama energiasäästö  590 MWh vuodessa
Energiasäästön rahallinen arvo  53 100 € vuodessa
Takaisinmaksuaika  7 kk
CO2-päästöjen alenema  74 tonnia vuodessa

VÄHENNÄ ENERGIAKUSTANNUKSIA PARANNA TYÖTURVALLISUUTTA

Yksittäisten, vaihdettujen tai jälkiasennettujen venttiilien ja varusteiden eristys on usein kallista ja monimutkaista. Perinteiset eristysjärjestelmät eivät yleensä mahdollista varusteiden nopeaa ja helppoa huoltoa tai testausta.

Spirax Sarco tarjoaa räätälöityjä lämmöneristysratkaisuja erityisesti venttiileille ja putkistovarusteille, joihin helppo ja nopea pääsy on välttämätöntä. Asennuksen aikana tapahtuvan yksinkertaisen asennuksen lisäksi lämpöeristys voidaan irrottaa ja koota uudelleen milloin tahansa ilman vaurioita. Mineraalivillaeristettä voidaan käyttää 230 °C:n käyttölämpötilaan asti. Silikonilla päällystetyn lasikuitukankaisen pinnan ansiosta eristystakit voidaan asentaa perusteellista puhdistusta vaativiin märkiin tiloihin sekä ulkotiloihin.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Autamme sinua löytämään oikean ratkaisun