Spirax Sarcolla on kompakti "all-in-one" lauhteenpoistoratkaisu. Lauhteenpoistoasemien asennus on nopeaa, helppoa ja turvallista.
Katso video STS17.2:sta
Spirax Sarcolla on kompakti "all-in-one" lauhteenpoistoratkaisu. Lauhteenpoistoasemien asennus on nopeaa, helppoa ja turvallista.
Spirax Sarcolla on kompakti "all-in-one" lauhteenpoistoratkaisu saatavilla. Kompakti ratkaisu on optimaalinen, koska kaikki lauhteenpoistinratkaisun tarvitsemat tuotteet sisältyvät yhteen tuotteeseen. Jos lauhteenpoistinasema rakennetaan erillisillä tuotteilla, tulee asennustyö tehdä vähintään kuudessa eri asennuspisteessä. Kaikki nämä asennuspisteliitokset ovat myös mahdollisia vuotokohteita.
Katso video STS17.2:sta
STS17.2 lauhteenpoistinasema mahdollistaa lauhteenpoistimen nopean ja turvallisen vaihtamisen muutamassa minuutissa. Tämä tarkoittaa minimaalista taakkaa huoltohenkilöstölle ja sitä, että lauhteenpoistimet ovat helposti kunnostettavissa ja vaihdettavissa lauhteenpoistinasemaan. Tämä tarkoittaa alhaisempia huoltokustannuksia ja vähemmän seisokkeja sekä säästää energiaa. Voit vaihtaa STS17.2:een asennetun viallisen lauhteenpoistimen vain muutamassa minuutissa. STS17.2 lauhteenpoistiasemaan on saatavilla kaiken tyyppisiä lauhteenpoistimia eri toimintaperiaatteilla.
Miksi lauhteenpoistinten nopea vaihtaminen tarvittaessa tuo säästöä?
Viallinen lauhteenpoistin voi aiheuttaa paljon kuluja johtuen energiavuodossa. DN15 kokoa oleva vuotava lauhteenpoistin, jossa venttiilin istukan aukko on 3 mm, työpaine 6 barg ja 8400 käyttötuntia vuodessa, hukkaa jopa 40 tonnia höyryä vuodessa, eli siis yli satatuhatta euroa vuodessa.
Tilaa lauhteenpoistinten mittaus ja anna meidän tunnistaa vialliset lauhteenpoistimet ja muut energiavarkaat.
Huoltoteknikkomme voivat auttaa sinua löytämään vialliset lauhteenpoistimet. Lue lisää energiatehokkaasta lauhteenpoistosta.
Katso kuinka nopeasti voit vaihtaa lauhteenpoistimen?
Energiatehokkaan höyryjärjestelmän käyttö ei tarkoita suorituskyvystä tinkimistä. Yhteistyössä kanssanne voimme auttaa teitä alentamaan kustannuksia ja päästöjä sekä saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteita.
Olipa kyse sitten kriittisten palvelujen asianmukaisen toiminnan varmistamisesta, energian säästämisestä ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä tai tulevien laitosuudistusten suunnittelusta, tässä on viisi tapaa, jotka auttavat sinua saavuttamaan tavoitteesi.
Monipuoliset lauhteenpoistoratkaisumme auttavat parantamaan tuotannon tehokkuutta, turvallisuutta ja alentamaan energiakustannuksia ylläpitämällä höyryn laatua.
Spirax Sarcon tuotteet on suunniteltu varta vasten poistamaan ja talteenottamaan lauhdetta tehokkaasti kaikissa käyttöolosuhteissa.
Spirax Sarcon höyryasiantuntijat ovat luoneet tämän kattavan oppaan auttaakseen sinua ymmärtämään lauhteenpoistinten hyvässä toimintakunnossa pitämisen edut ja antamaan sinulle hyviä neuvoja lauhteenpoistinten kunnossapitoon.